LösenAnheftenSchließen

EL3751-0024 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 24 Bit, 10 kSps, werkskalibriert

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3751-0024 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 24 Bit, 10 kSps, werkskalibriert

EL3751-0024 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 24 Bit, 10 kSps, werkskalibriert

Run
OK/Error
+Input 1
+Input 2
+Uv
Shield (FE)
-Input 1
-Input 2
-Uv
Shield (FE)
EL3751-0024 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 24 Bit, 10 kSps, werkskalibriert

EL3751-0024 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 24 Bit, 10 kSps, werkskalibriert

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die analoge Eingangsklemme EL3751-0024 ist eine auf Widerstands- bzw. Temperaturmessung (RTD) reduzierte Variante der Multifunktionsklemme EL3751-0000. Sie misst auf 5 kΩ Messbereichsendwert im 2-/3-/4-Leiteranschluss. Ebenfalls können RTD-Temperatursensoren (Pt100/1000, NI, KTY etc.) angeschlossen werden.

Die EL3751-0024 eignet sich durch ihre 10 kSps Abtastrate besonders für schnelle und dabei hochgenaue Temperaturmessungen. Mit den beiden frei einstellbaren numerischen Filtern bis max. 39. Ordnung FIR/6. Ordnung IIR und dem frei einstellbaren Scaler mit Stützstellentabelle können auch anspruchsvolle Temperaturmessungen durchgeführt werden. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt. Jede Klemme verfügt über eine eindeutige ID-Nummer.

Je Gerät kann hier das individuelle Beckhoff Werkskalibrierzertifikat heruntergeladen werden. Durch den Beckhoff Service ist eine Rekalibrierung (ZS9001) möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3751-0024
Anzahl Eingänge1
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Oversampling-Faktorn = 1…64
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Innenwiderstandk. A.
Grenzfrequenz Eingangsfilter3 kHz
Spannungsfestigkeitmax. 36 V
Wandlungszeit100 µs/10 kSps
Messbereich, nominell0…5 kΩ, RTD, Pt100/Pt1000, Ni, KTY
Messbereich, technischim Allgemeinen 107 % des Messbereichs, siehe Dokumentation
Auflösung24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit±0,01 % typ. bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert @ 23 °C in einigen Messbereichen, siehe Dokumentation
Temperaturkoeffizient< 10 ppm/K typ., siehe Dokumentation
Kalibrierzertifikat (analog)werkskalibriert
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus260 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaftenparametrierbar, ExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Gewichtca. 65 g
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx