![EL3201-0030 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, extern kalibriert](https://multimedia.beckhoff.com/media/el3201-0030__web_preview.png)
Die EL3201-0030 ist die extern kalibrierte Version der EL3201-0010. Die analoge Eingangsklemme EL3201-0030 erlaubt den direkten Anschluss eines Widerstandssensors. Der gemessene Widerstandswert kann entweder direkt in Ohm ausgegeben oder in eine Temperatur transformiert werden. Ist die Temperatur am Messort von Interesse, kann in der Klemme die Umrechnung von Widerstand zu Temperatur nach verschiedenen Sensorkennlinien (Pt100, Pt1000, NI120, NI1000, KTY-Typen u.a.) erfolgen. Die EL3201-00x0 kann Sensoren in 4-Leitertechnik betreiben, für den 2- und 3-Leiteranschluss sind externe Brücken zu setzen. Um die bestmögliche Genauigkeit zu erreichen, muss diese Klemme in 4-Leitertechnik betrieben werden. Die EtherCAT-Klemmen zeigen ihre Messfähigkeit durch Leuchtdioden und Status-Bits im EtherCAT-Prozessabbild an.
Je Gerät kann hier das individuelle Kalibrierzertifikat heruntergeladen werden, nach ISO 17025 oder DAkkS entsprechend der Gerätevariante. Diese Kalibrierzertifikate werden von einem akkreditierten Dienstleister für Beckhoff ausgestellt. Rekalibrierung auf Anfrage.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL3201-0030 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 1 |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Distributed Clocks | – |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz typ. |
Sensorarten | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1/4 kΩ), KTY-Sensoren (Typen siehe Dokumentation) |
Anschlusstechnik | 4-Leiter |
Wandlungszeit | ca. 24 ms voreingestellt, 4…500 ms konfigurierbar |
Messbereich | -200…+850 °C (Pt-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren); -200…+320 °C (hochpräzise) |
Messstrom | < 0,5 mA (lastabhängig) |
Temperaturbereich | -200…+320 °C (Pt-Sensoren) |
Auflösung | 0,01 °C pro Digit |
Messfehler/ Unsicherheit | < ±0,1 °C bei 23 °C Umgebungstemperatur, 4-Leiteranschluss, Pt100-Sensoren (Messbereich: -200…+320 °C) und 50 Hz Filter
|
Kalibrierzertifikat (analog) | extern kalibriert |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 190 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | 1 x 32-Bit-RTD-Input |
Besondere Eigenschaften | digitaler Filter integriert, Grenzwertüberwachung, Anschlusstechnik einstellbar, externes Kalibrierzertifikat |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Gewicht | ca. 60 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL3201-0030/000049235 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, extern kalibriert, ISO 17025 |
EL3201-0030/000049236 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, extern kalibriert, DAkkS |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen