LösenAnheftenSchließen

EL3202-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3202-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise

EL3202-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise

Run-LED
Error-LED 1
Run-LED
Error-LED 2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
+R1
+RL1
-R1
-RL1
+R2
+RL2
-R2
-RL2
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3202-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise

EL3202-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die EL3202-0010 ist die hochpräzise Ausführung der EL3202. Die analoge Eingangsklemme EL3202-0010 erlaubt den direkten Anschluss von zwei Widerstandssensoren. Der gemessene Widerstandswert kann entweder direkt in Ohm ausgegeben oder in eine Temperatur transformiert werden. Ist die Temperatur am Messort von Interesse, kann in der Klemme die Umrechnung von Widerstand zu Temperatur nach verschiedenen Sensorkennlinien (Pt100, Pt1000, NI120, NI1000, KTY-Typen u.a.) erfolgen. Die EL3202-0010 kann Sensoren in 4-Leitertechnik betreiben, für den 2- und 3-Leiteranschluss sind externe Brücken zu setzen. Um die bestmögliche Genauigkeit zu erreichen, muss diese Klemme in 4-Leitertechnik betrieben werden. Die EtherCAT-Klemmen zeigen ihre Messfähigkeit durch Leuchtdioden und Status-Bits im EtherCAT-Prozessabbild an.

Diese Klemme ist auch als Variante mit individuellem Kalibrierzertifikat verfügbar. (Siehe ähnliche Produkte)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3202-0010
Anzahl Eingänge2
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocks
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz typ.
SensorartenPt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1/4 kΩ), KTY-Sensoren (Typen siehe Dokumentation)
Anschlusstechnik4-Leiter
Wandlungszeitca. 85 ms voreingestellt, 2…800 ms konfigurierbar
Messbereich-200…+850 °C (Pt-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren); -200…+320 °C (hochpräzise)
Messstrom< 0,5 mA (lastabhängig)
Temperaturbereich-200…+320 °C (Pt-Sensoren)
Auflösung0,01 °C pro Digit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,1 °C bei 40 °C Umgebungstemperatur, 4-Leiteranschluss, Pt100-Sensoren (Messbereich: -200…+320 °C) und 50 Hz Filter
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus190 mA typ.
Breite im Prozessabbild2 x 32-Bit-RTD-Input
Besondere Eigenschaftendigitaler Filter integriert, Grenzwertüberwachung, Anschlusstechnik einstellbar
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Gewichtca. 60 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A