Die analoge Eingangsklemme EL3361 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder einer Wägezelle unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Sie verarbeitet das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF vor und gibt den finalen Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen mit einer Abtastrate von 10.000 Samples pro Sekunde.
Die integrierte Brückenspeisung wird aus den 24 V der Powerkontakte erzeugt, wobei zwischen 5 V und 10 V DC in der Konfiguration gewählt werden kann.
Zusätzlich besitzt die Klemme einen digitalen Eingang und einen digitalen Ausgang. Der digitale Eingang kann für Funktionen wie die Tarierung genutzt werden. Der digitale Ausgang lässt sich auf Basis lokaler Auswertungen in der Klemme abhängig vom Messwert der Widerstandsbrücke schalten.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | Analog-Eingang |
---|---|
Anzahl Eingänge | 2, für 1 Brückenschaltung in Vollbrückentechnik |
Funktion | Widerstandsbrücke, Dehnungsmessstreifen (DMS), Spannungsmessung |
Verdrahtung | 4-Leiter, 6-Leiter |
Massebezug | differentiell |
Max. Samplingrate | 10 kSps |
Samplingart | simultan |
Innenwiderstand | > 1 MΩ |
Unterstützte Nennkennwerte | 0,5…320 mV/V |
Sensorversorgung | 5 V DC/10 V DC (umschaltbar) aus Powerkontakten |
Messbereich, nominell | Uref: ±12 V | UD: ±4 V |
Messbereich, technisch | Uref: ±12,84 V | UD: ±4,28 V |
Auflösung | 24 Bit |
Messfehler/Unsicherheit | < ±0,05 % |
Potenzialtrennung Kanal/Kanal | nein |
Technische Daten | Digital-Eingang |
---|---|
Anzahl Eingänge | 1 |
Verdrahtung | 2-Leiter |
Signalspannung „0“ | 0…1,5 V |
Signalspannung „1“ | 2,5…30 V |
Eingangsstrom | 3 mA typ. |
Technische Daten | Digital-Ausgang |
---|---|
Anzahl Ausgänge | 1 |
Verdrahtung | 2-Leiter |
Nennspannung | abhängig von der Versorgung (3,3…24 V DC) |
Lastart | ohmsch |
Ausgangsstrom max. | 0,1 A |
Kurzschlussstrom | 0,02 A |
Technische Daten | Allgemein |
---|---|
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Potenzialtrennung Kanal/Bus | 707 V DC (Typprüfung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 30 mA typ., in Abhängigkeit von UV |
Stromaufnahme E-Bus | 90 mA typ. |
Distributed Clocks | – |
Besondere Eigenschaften | integrierte Sensorversorgung, digitale Ein-/Ausgänge, Vorgabe des digitalen Ausgangs in Abhängigkeit der analogen Messung |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-16pin |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…16, f*: AWG22…16, a*: AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen