LösenAnheftenSchließen

EL3008 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3008 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

EL3008 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

Run
Run
Run
Run
Run
Run
Run
Run
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Input 1
Input 3
Input 5
Input 7
Input 2
Input 4
Input 6
Input 8
EL3008 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

EL3008 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die analoge Eingangsklemme EL3008 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Mit einer Auflösung von 12 Bit wird die Spannung digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Powerkontakte sind durchverbunden; die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0-V-Powerkontakt. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3008
Anzahl Eingänge8 (single-ended)
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Signalspannung-10…+10 V
Distributed Clocks
Innenwiderstand> 130 kΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz
Spannungsfestigkeitmax. 30 V
Wandlungszeit1,25 ms voreingestellt, konfigurierbar, multiplex
Auflösung12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Breite im ProzessabbildInputs: 32 Byte
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich
Besondere EigenschaftenStandard- und Kompakt-Prozessabbild, Messwertdarstellung umschaltbar, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung, Überlastanzeige in den Prozessdaten
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Gewichtca. 70 g
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL3008EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended
ES3008EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen