LösenAnheftenSchließen

EL3011 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3011 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell

EL3011 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell

Run
Error 1
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
+Input 1
-Input 1
GND
Shield
GND
Shield
EL3011 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell

EL3011 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die analoge Eingangsklemme EL3011 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemmen sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die EL3011 ist einkanalig und zeichnet sich durch ihre feine Granularität und die Potenzialfreiheit aus. Überlastung wird erkannt und der Klemmenstatus über den E-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Error-LEDs signalisieren Überlastung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3011
Anzahl Eingänge1 (differenziell)
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Signalstrom0…20 mA
Distributed Clocks
Innenwiderstand85 Ω typ. + Diodenspannung
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz
Gleichtaktspannung UCMmax. 10 V
Wandlungszeit0,625 ms voreingestellt, konfigurierbar, multiplex
Auflösung12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit35 V DC
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Breite im ProzessabbildInputs: 4 Byte
Besondere EigenschaftenFIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Gewichtca. 55 g
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
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
EL3011EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell
ES3011EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell, steckbare Verdrahtung