LösenAnheftenSchließen

EL3423 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3423 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit

EL3423 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit

Run-LED
L1-OK
L2-OK
L3-OK
System-OK
L1-Error
L2-Error
L3-Error
L1
L2
L3
N
IL1
IL2
IL3
N
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3423 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit

EL3423 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

EtherCAT-Klemmen für das Energiemanagement

EtherCAT-Klemmen für das Energiemanagement

SPS IPC Drives: Die neue Generation der EtherCAT-Leistungsmessklemmen

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

EtherCAT-Klemmen für das Energiemanagement

EtherCAT-Klemmen für das Energiemanagement

SPS IPC Drives: Die neue Generation der EtherCAT-Leistungsmessklemmen

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die EtherCAT-Klemme EL3423 ermöglicht die Messung von relevanten Daten für ein effizientes Energiemanagementsystem. Die Spannung wird intern über den direkten Anschluss von L1, L2, L3 und N gemessen. Der Strom der drei Phasen L1, L2 und L3 wird über einfache Stromwandler eingespeist. Die Messwerte der Energie stehen separat als erzeugte und abgenommene Werte zur Verfügung. In der EL3423 werden die Wirkleistung und der Energieverbrauch für jede Phase berechnet. Zusätzlich gibt ein intern berechneter Netzqualitätsfaktor Aufschluss über die Qualität der überwachten Spannungsversorgung. Die EL3423 bietet die Möglichkeit zu einer grundlegenden Netzanalyse und zum Energiemanagement.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3423
Anzahl Eingänge3 x Strom, 3 x Spannung
Oversampling-Faktor
Distributed Clocks
Aktualisierungsintervall> 10 s
MesswerteEnergie, Leistung, Netzqualitätsfaktor
Messspannungmax. 480 V AC 3~ (ULX-N: max. 277 V AC/240 V DC)
Messstrommax. 1 A (AC/DC), über Messwandler x A/1 A
Messfehler/Unsicherheit0,5 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 1 % berechnete Werte
Updatezeitnetzsynchron
ÜberwachungsfunktionPhasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Unter-/Überspannung (einstellbar)
Potenzialtrennung2500 V
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Besondere EigenschaftenNetzwächter, Betrieb auch einphasig
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Gewichtca. 75 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A