LösenAnheftenSchließen

ELX3252 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Potentiometer, 300 Ω…40 kΩ, 16 Bit, Ex i

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELX3252 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Potentiometer, 300 Ω…40 kΩ, 16 Bit, Ex i

ELX3252 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Potentiometer, 300 Ω…40 kΩ, 16 Bit, Ex i

Run-LED
Error-LED 1
Error-LED 2
Powerkontakt
+24 V EX
Powerkontakt
0 V EX
-R1
RL1
RL2
-R2
+R1
+R2
Draufsicht 
ELX3252 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Potentiometer, 300 Ω…40 kΩ, 16 Bit, Ex i

ELX3252 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Potentiometer, 300 Ω…40 kΩ, 16 Bit, Ex i

Die systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz: PC-based Control

Die systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz: PC-based Control

Die EtherCAT-Klemme ELX3252 ermöglicht den direkten Anschluss von Potentiometern aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Eine stabilisierte Spannungsversorgung über die Powerkontakte der Einspeiseklemme ELX9560 und die ratiometrische Messung der Eingangsspannung bieten die Voraussetzungen für präzises Messen. An den Eingängen können Potentiometer von 300 Ω bis 40 kΩ angeschlossen und der maximale Widerstandswert des genutzten Potentiometers in der Klemme hinterlegt werden.

 

EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie müssen stets in Verbindung mit der Einspeiseklemme ELX9560 betrieben werden. Diese erzeugt aus der Eingangsspannung (24 V DC) eine galvanisch getrennte Ausgangsspannung (24 V EX) zur Versorgung der nachfolgenden ELX-Klemmen. Sollte eine erneute Einspeisung erforderlich sein, kann die Kombination aus einer ELX9410 und einer ELX9560 verwendet werden, sodass weitere ELX-Klemmen angereiht werden können. Der ELX-Klemmenstrang muss mit einer ELX9012 oder zwei ELX9410 abgeschlossen werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenELX3252
Anzahl Eingänge2
Technikratiometrische Potentiometerauswertung, Potentiometerversorgung durch die Klemme, 3-Leiter-Anschluss
MessbereichPotentiometer 300 Ω…40 kΩ
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Grenzfrequenz Eingangsfilter30 Hz
Drahtbrucherkennungja
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Powerkontakte), Einspeisung durch ELX9560
Stromaufnahme Powerkontakte5 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus70 mA typ.
Besondere EigenschaftenDrahtbrucherkennung, aktivierbare Filter, Potentiometerversorgung durch die Klemme
Gewichtca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, cFMus, CCC
Ex-KennzeichnungATEX:
  II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
  II (1)D [Ex ia Da] IIIC
  I (M1) [Ex ia Ma] I
IECEx:
  Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
  [Ex ia Da] IIIC
  [Ex ia Ma] I
cFMus:
  AIS Class I, II, III, Division 1, Groups A thru G
  Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  Class I, Zone 2, AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc
  [AEx ia Da] IIIC T4
GehäusedatenELX-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat, blau
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakte2 Messer-/Federkontakte