LösenAnheftenSchließen

EL3444 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 10 A AC/DC, 24 Bit, verteilte Leistungsmessung, galvanisch getrennt

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3444 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 10 A AC/DC, 24 Bit, verteilte Leistungsmessung, galvanisch getrennt

EL3444 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 10 A AC/DC, 24 Bit, verteilte Leistungsmessung, galvanisch getrennt

Run
I1 OK
I2 OK
I3 OK
Error
I4 OK
Current
measurement I1
Current
measurement I2
Current
measurement I3
Current
measurement I4
EL3444 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 10 A AC/DC, 24 Bit, verteilte Leistungsmessung, galvanisch getrennt

EL3444 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 10 A AC/DC, 24 Bit, verteilte Leistungsmessung, galvanisch getrennt

EL3444 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 10 A AC/DC, 24 Bit, verteilte Leistungsmessung, galvanisch getrennt

Durchsteck-Stromwandler SCT5564 und Leistungsmessklemme EL3444

Die EtherCAT-Klemme EL3444 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes und übernimmt einfache Vorauswertungen. Da die EL3444 selbst über keine Spannungseingänge verfügt, werden die Spannungsmesswerte über EtherCAT von einer einmalig pro Netzwerk zu installierenden EL3453 übermittelt. Der Strom der bis zu vier anschließbaren, galvanisch getrennten Phasen wird direkt eingespeist. Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der EL3444 werden die Wirkleistung und der Energieverbrauch für jede Phase berechnet. Die Effektivwerte von Spannung U und Strom I sowie Wirkleistung P, Scheinleistung S, Blindleistung Q, Frequenz f und Phasenverschiebungswinkel cos φ und auch Oberschwingung stehen zur Verfügung. Die EL3444 bietet die Möglichkeit zu einer umfangreichen Netzanalyse sowie zum Energiemanagement.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenEL3444
Anzahl Eingänge4 x Strom
Oversampling-Faktor
Distributed Clocksoptional (für verteilte Leistungsmessung erforderlich)
Aktualisierungsintervall100 ms
MesswerteStrom (und mit einer EL3453: Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 63. Oberschwingung))
Messspannung
Messstrom10 A (AC/DC), potenzialfrei
Messfehler/Unsicherheit1 % bezogen auf den Messbereichsendwert (I), 1,25 % berechnete Werte, siehe Dokumentation
Updatezeitnetzsynchron
ÜberwachungsfunktionUnter-/Überströme (einstellbar)
Potenzialtrennung4500 V
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Besondere EigenschaftenZusammen mit einer EL3453 ermöglicht die EL3444 per Distributed Power Measurement die Messung echter Leistungswerte (für Schein-, Blind- und Wirkleistung).
Gewichtca. 75 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A