LösenAnheftenSchließen

EL3783 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 690 V AC, 1/5 A, 16 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, Oversampling

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3783 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 690 V AC, 1/5 A, 16 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, Oversampling

EL3783 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 690 V AC, 1/5 A, 16 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, Oversampling

Run
IL1 OK, IL1 error
IL2 OK, IL2 error
IL3 OK, IL3 error
Error
L1 OK, L1 error
L2 OK, L2 error
L3 OK, L3 error
Current
measurement IL1
Current
measurement IL2
Current
measurement IL3
L1
L2
L3
N
Top view 
Contact assembly 
EL3783 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 690 V AC, 1/5 A, 16 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, Oversampling

EL3783 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 690 V AC, 1/5 A, 16 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, Oversampling

E-world energy & water 2025: Beckhoff Messe-TV

E-world energy & water 2025: Beckhoff Messe-TV

EtherCAT-Oversampling: höchste Abtastraten unabhängig von der EtherCAT-Zykluszeit

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

EtherCAT-Klemmen für das Energiemanagement

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die EtherCAT-Klemme EL3783 ist als Netzmonitoringklemme zur Zustandserfassung eines 3-phasigen Wechselspannungsnetzes konzipiert. Auf jeder Phase werden Spannungen bis zu 400/690 Veff und Ströme bis 1/5 Aeff mit einer Auflösung von 16 Bit als Augenblickswerte erfasst. Die sechs Kanäle werden simultan nach dem EtherCAT-Oversampling-Prinzip mit einer zeitlichen Auflösung von 50 µs gemessen und an die Steuerung weitergegeben. Mit der dort zur Verfügung stehenden Rechenleistung und in Verbindung mit der TwinCAT Function TF3650, können True-RMS- oder Leistungsberechnungen, aber auch komplexe anwenderspezifische Algorithmen, über die Spannungs- und Stromverläufe gerechnet werden. Durch das Oversampling-Prinzip kann die Klemme in deutlich kürzeren Abständen Messungen vornehmen, als die Zykluszeit der Steuerung beträgt.

Durch das Feature „ExtendedRange“ steht dem Anwender der volle technische Messbereich zur Verfügung, der 130 % des angegebenen nominellen Messbereichs beträgt. Die EL3783 unterstützt Distributed Clocks, um synchron zu anderen EtherCAT-Teilnehmern zu messen, und kann mit der EL6688 auch über IEEE 1588 PTP auf externe Uhren synchronisiert werden. Die Klemme kann auch ohne Distributed Clocks betrieben werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3783
Anzahl Eingänge3 x Strom, 3 x Spannung
Oversampling-Faktorn = 1…100 wählbar
Distributed Clocksja
Wandlungszeit50 µs, alle Kanäle simultan
MesswerteStrom (I1, I2, I3), Spannung als Augenblickswerte (Oversampling)
Messspannungmax. 690 V AC 3~ (ULX-N: max. 400 V AC)
Messstrommax. 1 A (AC)/5 A (AC), über Messwandler x A AC/1 A AC oder 5 A AC
Messbereich, technischim Allgemeinen 130 % des Messbereichs, siehe Dokumentation
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit0,2 % bezogen auf den Messbereichsendwert
Potenzialtrennung4500 V
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus260 mA typ.
Besondere EigenschaftenOversampling, AC-Messung, auch einphasiger Betrieb möglich, automatische Strommessbereichsumschaltung einstellbar, galvanisch getrennte Stromeingänge
Betriebstemperatur-25…+55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Gewichtca. 100 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
GehäusedatenEL-24-2x8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
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
EL3783EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 690 V AC, 1/5 A, 16 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, Oversampling
EL3783-0100EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 130 V AC, 1/5 A, 16 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, Oversampling