EL3114 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3114 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell

EL3114 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell

Run
Error 1
Run
Error 3
Run
Error 2
Run
Error 4
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
+Input 1
-Input 1
+Input 3
-Input 3
+Input 2
-Input 2
+Input 4
-Input 4
EL3114 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell

EL3114 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Die analoge Eingangsklemme EL3114 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Überlastung wird erkannt und der Klemmenstatus über den E-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die EtherCAT-Klemme zeigt ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3114
Anzahl Eingänge4 (differentiell)
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Signalstrom0…20 mA
Oversampling-Faktor
Eingangssignal Bandbreitesiehe Eingangsfilter
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Innenwiderstand85 Ω typ. + Diodenspannung
Grenzfrequenz Eingangsfilter5 kHz
Gleichtaktspannung UCMmax. 10 V
Wandlungszeit~ 100 µs
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit35 V DC
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Breite im ProzessabbildInputs: 16 Byte
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere EigenschaftenStandard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Gewichtca. 55 g
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
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
EL3114EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell
ES3114EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell, steckbare Verdrahtung