EL3483-0060 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Netzwächter, 480 V AC, 24 Bit, mit Analogwerten

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3483-0060 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Netzwächter, 480 V AC, 24 Bit, mit Analogwerten

EL3483-0060 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Netzwächter, 480 V AC, 24 Bit, mit Analogwerten

Run
L1 OK
L2 OK
L3 OK
System OK
L1 error
L2 error
L3 error
L1
L2
L3
N
Top view 
Contact assembly 
EL3483-0060 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Netzwächter, 480 V AC, 24 Bit, mit Analogwerten

EL3483-0060 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Netzwächter, 480 V AC, 24 Bit, mit Analogwerten

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

EtherCAT-Klemmen für das Energiemanagement

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die EtherCAT-Klemme EL3483-0060 ermöglicht die Kontrolle von relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes. Die Spannung wird über den direkten Anschluss von L1, L2, L3 und N intern gemessen. Die internen Messwerte werden mit vorher vom Anwender gesetzten Schwellwerten verglichen. Das Ergebnis steht als digitale Information in Prozessabbild zur Verfügung. Die EL3483-0060 überwacht die korrekte Phasenfolge L1, L2, L3, den Phasenausfall, die Unter- und Überspannung und mögliche Phasenasymmetrie. Bei falscher Phasenfolge oder bei Phasenausfall wird ein Fehler-Bit gesetzt. Tritt beispielsweise eine Asymmetrie- oder Spannungsstörung auf, wird vorerst nur ein Warnungs-Bit gesetzt. Zusätzlich gibt ein intern berechneter Netzqualitätsfaktor Aufschluss über die Qualität der überwachten Spannungsversorgung. Die EL3483-0060 bietet die Möglichkeit zu einer einfachen Netzanalyse sowie Netzkontrolle.

Zusätzlich gibt die 0060-Version auch die aktuellen Effektivwerte der Spannung im Prozessabbild aus.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3483-0060
Anzahl Eingänge3 x Spannung
Distributed Clocks
Aktualisierungsintervall10 Netzperioden (200 ms bei 50 Hz)
Messwertedigitale Schwellwerte als Überwachungsfunktion und analoge Spannungsmessung
Messspannungmax. 480 V AC 3~ (ULX-N: max. 277 V AC/240 V DC)
Messstrom
Messfehler/Unsicherheit0,5 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U), 1 % berechnete Werte
MessverfahrenTrue RMS, Echteffektivwertberechnung
Updatezeitnetzsynchron
ÜberwachungsfunktionPhasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Unter-/Überspannung (einstellbar)
Potenzialtrennung2500 V
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Besondere EigenschaftenSpannungs-, Frequenz- und Phasenwächter, Betrieb auch einphasig
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Gewichtca. 75 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx