LösenAnheftenSchließen

EL3311 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3311 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

EL3311 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

Run 1
Error 1
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
+TC1
GND
Shield
-TC1
GND
Shield
Bei geerdeten Thermo-
elementen beachten:
Differenzeingänge
max. ± 2 V gegen Masse
EL3311 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

EL3311 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit

Thermoelementmessung mit Beckhoff Komponenten: Präzise und schnell

Thermoelementmessung mit Beckhoff Komponenten: Präzise und schnell

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die analoge Eingangsklemme EL3311 erlaubt den direkten Anschluss von Thermoelementen. Die Schaltung der EtherCAT-Klemme kann Thermoelement-Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Drahtbruch wird durch Error-LEDs signalisiert. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung an der Klemmen. Mit der EL3311 ist auch eine mV-Messung möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3311
Anzahl Eingänge1
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocks
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz typ.
Anschlusstechnik2-Leiter
Wandlungszeitca. 750 ms bis 20 ms, je nach Konfiguration und Filtereinstellung, Voreinstellung: ca. 75 ms
Spannungsmessung±30/±60/±75 mV
Auflösung16 Bit, Darstellung einstellbar: 0,1/0,01 °C bzw. 1/2/4 µV pro Digit
Temperaturmessung (Thermoelement)Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K)
Messunsicherheit (Temperaturmessung)bei 23 °C Umgebungstemperatur, mit int. Kaltstelle, nach Typ:
B: ±8,5 °C; C: ±6,2 °C; E: ±2,5 °C; J: ±2,7 °C; K: ±3 °C; L: ±2,3 °C; N: ±3 °C; R: ±6,7 °C; S: ±7,1 °C; T: ±2,9 °C; U: ±2,5 °C;
weitere Angaben siehe Dokumentation
Messunsicherheit (Spannungsmessung)bei ±75 mV, 23 °C Umgebungstemperatur: < ±0,14 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus200 mA
Stromaufnahme Powerkontakte
Besondere Eigenschaftenkanalweise Drahtbrucherkennung, interne und externe Kaltstelle, Firmware-Filter einstellbar
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Gewichtca. 60 g
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A