LösenAnheftenSchließen

EL3164 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, single-ended

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3164 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, single-ended

EL3164 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, single-ended

Run
Run
Run
Run
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Input 1
GND
Input 3
GND
Input 2
GND
Input 4
GND
EL3164 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, single-ended

EL3164 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, single-ended

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Die analoge Eingangsklemme EL3164 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Mit einer Auflösung von 16 Bit wird die Spannung digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Bei der EtherCAT-Klemme EL3164 sind die vier Single-ended-Eingänge in 2-Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3164
Anzahl Eingänge4 (single-ended)
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Signalspannung0…10 V
Distributed Clocksja
Innenwiderstand> 200 kΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter5 kHz
Spannungsfestigkeitmax. 30 V
Wandlungszeit~ 100 µs
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Breite im ProzessabbildInputs: 16 Byte
Besondere EigenschaftenStandard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Gewichtca. 65 g
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
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
EL3164EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, single-ended
ES3164EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, single-ended, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen