LösenAnheftenSchließen

EL3054 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3054 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

EL3054 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

Run
Error 1
Run
Error 3
Run
Error 2
Run
Error 4
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Input 1
+24 V DC
Input 3
+24 V DC
Input 2
+24 V DC
Input 4
+24 V DC
EL3054 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

EL3054 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die analoge Eingangsklemme EL3054 verarbeitet Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Bei der EL3054 mit vier Eingängen ist der 24-V-Powerkontakt auf die Klemme geführt, um den Anschluss von nicht fremd versorgten Sensoren in 2-Leiter-Technik zu ermöglichen. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die Error-LEDs signalisieren Überlastung und Drahtbruch.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3054
Anzahl Eingänge4 (single-ended)
Signalstrom4…20 mA
Distributed Clocks
Innenwiderstand85 Ω typ.
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz
Spannungsfestigkeitmax. 30 V
Wandlungszeit0,625 ms voreingestellt, konfigurierbar, multiplex
Auflösung12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Breite im ProzessabbildInputs: 16 Byte
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich
Besondere EigenschaftenStandard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Gewichtca. 60 g
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL3054EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended
ES3054EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended, steckbare Verdrahtung