LösenAnheftenSchließen

EL3356-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, hochpräzise

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3356-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, hochpräzise

EL3356-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, hochpräzise

Run
Steady state
Self calibration
Fehler Diff.
Power
Measure
Self test
Fehler Ref.
Power contact
+UV
Power contact 0 V
+UD
-UD
-Uv
Shield
+UREF
-UREF
+Uv
Shield
Die Versorgungsspannung UV
muss extern eingespeist
werden, max. 12 V, z. B.
EL9510.
EL3356-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, hochpräzise

EL3356-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, hochpräzise

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Exakte Dehnungsmessung im I/O-System

Die analoge Eingangsklemme EL3356-0010 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke (Dehnmessstreifen – DMS) oder Wägezelle in 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF wird in der Eingangsschaltung mit hoher Präzision ermittelt und – anhand der Einstellungen in der Klemme – der endgültige Lastwert als Prozesswert berechnet. Mit automatischer Selbstkalibrierung (deaktivierbar), dynamischen Filtern, Distributed-Clocks-Unterstützung und einer Abtastrate von bis zu 100 µs eignet sie sich besonders für die schnelle und präzise Erfassung von Drehmoment- oder Schwingungssensoren.

Diese Klemme ist auch als Variante mit individuellem Kalibrierzertifikat verfügbar. (Siehe ähnliche Produkte)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3356-0010
Anzahl Eingänge2, für 1 Brückenschaltung in Vollbrückentechnik
Distributed Clocksja
Messbereich UDmax. ±27 mV
Messbereich UREFmax. ±13,8 V
Innenwiderstand> 200 kΩ (UREF), > 1 MΩ (UD)
Unterstützte Nennkennwertebeliebig, Auflösung des Parameters: 0,01 µV/V; empfohlen: 0,5…4 mV/V
Grenzfrequenz Eingangsfilter10 kHz Tiefpass (-3 dB)
Wandlungszeit0,1…250 ms, konfigurierbar, max. 10.000 Samples/s
Wandlungsrate10.000…4 Samples/s (0,1…250 ms Wandlungszeit)
Versorgungsspannung UVbis 12 V DC aus Powerkontakten, sensorabhängig
Auflösung24 Bit, 32-Bit-Darstellung
Messfehler/Unsicherheit< ±0,01 % für den berechneten Lastwert bezogen auf den Lastendwert bei 12 V Speisung und 24 mV Brückenspannung (somit Nennkennwert DMS: 2 mV/V), Selbstkalibrierung aktiv, 50 Hz Filter aktiv
Stromaufnahme E-Bus280 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakteabh. von DMS-Versorgung, mind. 1 mA
Besondere EigenschaftenSelbstkalibrierung, 4-fach Averager, dynamische Filter, schnelle Messwerterfassung
Betriebstemperatur-25…+55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Gewichtca. 60 g
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx, cFMus
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
cFMus:
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx