Die EL3475 ist ein 12-Kanal-Analog-Eingangsmodul, das mit einer Auflösung von 24 Bit und einer Eingangsspannung von 333 mV präzise und detailreiche Messungen in Versorgungsnetzen ermöglicht. Dank vier RJ45-Anschlüssen, die jeweils drei Strom- und/oder Spannungswandler unterstützen, ist die EtherCAT-Klemme EL3475 vielseitig einsetzbar und bietet eine optimale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen bei gleichzeitig einfacher Installation.
In Verbindung mit den steckbaren Kleinsignal-Klappwandlern der Serie SCL6xxx ermöglicht die EL3475 eine Inbetriebnahme ohne Konfigurationsaufwand. Die Einstellung von Stromwandlerverhältnissen erfolgt automatisch durch das elektronische Typenschild, das die relevanten Informationen zwischen Wandler und Klemme beim Startvorgang austauscht.
Mit nur einem einzigen Spannungswandler im System können beliebig viele EL3475 EtherCAT-Klemmen zur verteilten Leistungsmessung zusammenarbeiten. Dabei bleibt die Systemleistung erhalten, sodass eine unbegrenzte Anzahl an Leistungsmessungen ohne Performance-Verlust durchgeführt werden können.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | EL3475 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 12 |
Verdrahtung | 2-Leiter |
Oversampling-Faktor | – |
Distributed Clocks | optional (für verteilte Leistungsmessung erforderlich) |
Aktualisierungsintervall | Effektivwerte-Werte 20 ms bei 50 Hz und 100 ms für weitere Werte wie Oberwellen |
Messwerte | Strom (mit SVL oder via DPM: Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 62. Oberschwingung)) |
Messspannung | via SVL |
Messstrom | via SCL |
Messfehler/Unsicherheit | 0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (I), 0,6 % berechnete Werte (siehe Dokumentation)
|
Updatezeit | netzsynchron |
Überwachungsfunktion | Unter-/Überströme (einstellbar) |
Potenzialtrennung | 2500 V |
Stromaufnahme E-Bus | 150 mA typ. |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Besondere Eigenschaften | verteilte Leistungsmessung (DPM), elektronische Typenschilder auslesbar |
Gewicht | ca. 75 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen