![EL3751-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps, werkskalibriert](https://multimedia.beckhoff.com/media/el3751-0020__web_preview.png)
Die analoge Eingangsklemme EL3751-0020 gehört zur neuen Generation der analogen EtherCAT-Messtechnik-Klemmen. Der nominelle Messbereich des Eingangskanals kann sowohl elektrisch als auch softwareseitig sehr umfangreich parametriert werden:
- Spannungsmessung: ±5 mV bis ±30 V (inkl. ±10 V), 0…10 V, 0…5 V
- Strommessung: ±20 mA, 4…20 mA, 0…20 mA, NAMUR NE43
- Widerstandsmessung: 0…5 kΩ
- elektrischer Widerstand R in 2-/3-/4-Leiteranschluss
- RTD-Messung in 2-/3-/4-Leiteranschluss
- DMS/Wägezelle: ¼-Brücke (350 Ω + 120 Ω), ½-Brücke (±16 mV/V) sowie Vollbrücke (±32 mV/V) mit integrierter Versorgung in 2-/3-/4-/5-/6-Leiteranschluss
- Potentiometer: min. 1 kΩ
Die Messbereiche erreichen im Allgemeinen die Genauigkeitsklasse 0,01 %, weitere Angaben siehe Dokumentation. Durch das Feature „ExtendedRange“ steht dem Anwender der volle technische Messbereich zur Verfügung, der je nach Messbereich bis zu 107 % des angegebenen nominellen Messbereichs beträgt. Dieses Feature ist abschaltbar, somit lässt sich auch das kompatible Verhalten zum „LegacyRange“ der EL30xx-/EL31xx-Serie herstellen.
Der Eingangskanal verfügt zur Unterdrückung von Aliasing-Effekten über zwei einstellbare numerische Softwarefilter bis max. 39. Ordnung FIR/6. Ordnung IIR. Die Filter können vorgewählt oder frei beschrieben werden, sodass sich auch eine Bandsperre oder ein Bandpass realisieren lässt. Die Messung am differenziellen Eingangskanal wird mit einer Auflösung von 24 Bit und 10 kSps digitalisiert, galvanisch getrennt und wahlweise mit Oversampling zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Datenrate kann intern reduziert werden, dann sind die Filter entsprechend anzupassen. Nicht-lineare Sensorkennlinien können durch eine integrierte Stützstellentabelle flexibel korrigiert werden; es sind auch einfache mathematische Operationen möglich.
Durch die integrierte Versorgung und die schaltbaren Ergänzungswiderstände ist der direkte Anschluss einer Widerstandsbrücke (Dehnmessstreifen DMS) oder Wägezelle, eines ohmschen Festwiderstandes, eines PTC oder eines Potentiometers möglich. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt. Jede Klemme verfügt über eine eindeutige ID-Nummer.
Je Gerät kann hier das individuelle Beckhoff Werkskalibrierzertifikat heruntergeladen werden. Durch den Beckhoff Service ist eine Rekalibrierung (ZS9001) möglich.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL3751-0020 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 1 |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Oversampling-Faktor | n = 1…64 |
Distributed Clocks | ja |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
Innenwiderstand | > 500 kΩ (30 V); > 4 MΩ (andere); 150 Ω (Strom) |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 3 kHz |
Spannungsfestigkeit | max. 36 V |
Wandlungszeit | 100 µs/10 kSps |
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Messfehler/ Unsicherheit | ±0,01 % typ. bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert @ 23 °C in einigen Messbereichen, siehe Dokumentation |
Kalibrierzertifikat (analog) | werkskalibriert |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 260 mA typ. |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | integr. Netzteil für DMS 0,5…5 V, parametrierbar, ExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold, mit Kalibrierzertifikat |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Gewicht | ca. 65 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse