Die analoge Eingangsklemme EL3312 erlaubt den direkten Anschluss von Thermoelementen. Die Schaltung der EtherCAT-Klemme kann Thermoelement-Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Drahtbruch wird durch Error-LEDs signalisiert. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung an der Klemmen. Mit der EL3312 ist auch eine mV-Messung möglich.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL3312 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 2 |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Distributed Clocks | – |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz typ. |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Wandlungszeit | ca. 1,2 s bis 20 ms, je nach Konfiguration und Filtereinstellung, Voreinstellung: ca. 125 ms |
Spannungsmessung | ±30/±60/±75 mV |
Auflösung | 16 Bit, Darstellung einstellbar: 0,1/0,01 °C bzw. 1/2/4 µV pro Digit |
Temperaturmessung (Thermoelement) | Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K) |
Messunsicherheit (Temperaturmessung) | bei 23 °C Umgebungstemperatur, mit int. Kaltstelle, nach Typ: B: ±8,5 °C; C: ±6,2 °C; E: ±2,5 °C; J: ±2,7 °C; K: ±3 °C; L: ±2,3 °C; N: ±3 °C; R: ±6,7 °C; S: ±7,1 °C; T: ±2,9 °C; U: ±2,5 °C; weitere Angaben siehe Dokumentation |
Messunsicherheit (Spannungsmessung) | bei ±75 mV, 23 °C Umgebungstemperatur: < ±0,14 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Stromaufnahme E-Bus | 200 mA |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Besondere Eigenschaften | kanalweise Drahtbrucherkennung, interne und externe Kaltstelle, Firmware-Filter einstellbar |
Gewicht | ca. 60 g |
Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
Lagertemperatur | -40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, CCC, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |