LösenAnheftenSchließen

EL3361-0100 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DCNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3361-0100 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC

EL3361-0100 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC

Run
Steady
Warning
Error
Power
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
+UD
+Uref
+UV
-UD
-Uref
-UV
EL3361-0100 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC

EL3361-0100 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC

EL3361-0100 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC

EL336x, EL336x-0100: EtherCAT-Klemmen für die mehrkanalige Messbrückenerfassung mit integrierter Spannungsversorgung.

EtherCAT-Klemmen für den Anschluss von Wägezellen

EtherCAT-Klemmen für den Anschluss von Wägezellen

Die analoge Eingangsklemme EL3361-0100 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder einer Wägezelle unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Sie verarbeitet das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF vor und gibt den finalen Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen mit einer Abtastrate von 10.000 Samples pro Sekunde. Die integrierte Brückenspeisung wird aus den 24 V der Powerkontakte erzeugt.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenAnalog-Eingang
Anzahl Eingänge2, für 1 Brückenschaltung in Vollbrückentechnik
FunktionWiderstandsbrücke, Dehnungsmessstreifen (DMS), Spannungsmessung
Verdrahtung4-Leiter, 6-Leiter
Massebezug (Eingang)differentiell
Max. Samplingrate10 kSps
Samplingartsimultan
Innenwiderstand> 1 MΩ
Unterstützte Nennkennwerte0,5…320 mV/V
Sensorversorgung10 V DC aus Powerkontakten
Messbereich, nominellUref: ±12 V | UD: ±4 V
Messbereich, technischUref: ±12,84 V | UD: ±4,28 V
Auflösung24 Bit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,05 %
Potenzialtrennung Kanal/Kanalnein
Betriebstemperatur0…55 °C
Technische DatenAllgemein
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Potenzialtrennung Kanal/Bus707 V DC (Typprüfung)
Stromaufnahme Powerkontakte30 mA typ., in Abhängigkeit von UV
Stromaufnahme E-Bus90 mA typ.
Distributed Clocks
Besondere Eigenschaftenintegrierte Sensorversorgung
Gewichtca. 50 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19