![EL3443-0010 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 5 A, 24 Bit](https://multimedia.beckhoff.com/media/EL3443-0010__web_preview.png)
Die EtherCAT-Klemme EL3443-0010 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes und übernimmt einfache Vorauswertungen. Die Spannung wird über den direkten Anschluss von L1, L2, L3 und N gemessen. Der Strom der drei Phasen L1, L2 und L3 wird über einfache Stromwandler eingespeist. Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der EL3443-0010 werden die Wirkleistung und der Energieverbrauch für jede Phase berechnet. Die Effektivwerte von Spannung U und Strom I sowie Wirkleistung P, Scheinleistung S, Blindleistung Q, Frequenz f und Phasenverschiebungswinkel cos φ und auch Oberschwingung stehen zur Verfügung. Die EL3443-0010 bietet die Möglichkeit zu einer umfangreichen Netzanalyse sowie zum Energiemanagement.
Zusätzlich verfügt die EL3443-0010 über die optionale Möglichkeit per XFC-Technologie den Zeitpunkt des letzten Spannungsnulldurchgangs an die Steuerung zu übermitteln. Dies kann beispielsweise dafür genutzt werden, um hierzu passend Schalthandlungen ausführen zu können.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL3443-0010 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 3 x Strom, 3 x Spannung |
Verdrahtung | 2-Leiter |
Massebezug | single-ended |
Oversampling-Faktor | – |
Distributed Clocks | optional |
Aktualisierungsintervall | eine Netzperiode (20 ms bei 50 Hz) |
Messwerte | Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 40. Oberschwingung) |
Messspannung | max. 480 V AC 3~ (ULX-N: max. 277 V AC/240 V DC) |
Messstrom | max. 5 A (AC/DC), über Messwandler x A/5 A |
Messfehler/Unsicherheit | 0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 0,6 % berechnete Werte (siehe Dokumentation) |
Updatezeit | netzsynchron |
Überwachungsfunktion | Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Unter-/Überspannung (einstellbar) |
Potenzialtrennung | 2500 V |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Netzwächter, präzise Spannungsnulldurchgangsbestimmung, Betrieb auch einphasig |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Gewicht | ca. 75 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse