An die EtherCAT-Klemme EL3632 können Beschleunigungsaufnehmer mit IEPE-Interface direkt angeschlossen werden. Die Auswertung der Messsignale erfolgt auf dem PC per TwinCAT-Bibliothek. Dadurch lassen sich alle Vorteile, wie Leistungsstärke und Flexibilität der PC-Plattform, ausnutzen. Alternativ kann die Auswertung auch durch Anwendersoftware erfolgen. Durch einstellbare Filter und Versorgungsströme lässt sich die Klemme auf individuelle Anforderungen anpassen.
Ein galvanisch getrennter Aufbau der Messung ist mit Hilfe der EL9560 möglich. Durch die Anbindung per EtherCAT und die Unterstützung der Distributed-Clocks-Funktion können die Messergebnisse – sowie eventuell festgestellte Defekte – präzise einer Achsposition zugeordnet werden.
Diese Klemme ist auch als Variante mit individuellem Kalibrierzertifikat verfügbar. (Siehe ähnliche Produkte)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL3632 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 2 |
Signalspannung | IEPE-Konstantstromspeisung und Erfassung der modulierten Wechselspannung |
Distributed Clocks | ja |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | analoger parametrierbarer Tiefpassfilter 5. Ordnung bis 25 kHz, 0,05 Hz typ. Hochpass |
Wandlungszeit | 20 μs (max. 50 kSamples/s) |
Messbereich | voreingestellt ±5 V bis 25 kHz, ±250 mV bis 10 Hz |
Versorgungsspannung UV | 24 V DC über die Powerkontakte |
Sensorspannung | max. Powerkontaktspannung abzüglich 1 V |
Sensorzustandsüberwachung | ja, durch Überwachung der Biasspannung |
Versorgungsstrom IEXCITE | 2/4/8 mA typ. (für beide Kanäle separat einstellbar) |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Messfehler/Unsicherheit | < ±0,5 % (DC; bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Stromaufnahme E-Bus | 220 mA typ. |
Stromaufnahme Powerkontakte | 24 V, 20 mA typ. + Last |
Besondere Eigenschaften | automatische Antialiasingfunktion, Leitungsbrucherkennung |
Gewicht | ca. 60 g |
Betriebstemperatur | -25…+55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, CCC, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |