EL3403-0111 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 0,01/0,1/1 A, 16 Bit

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3403-0111 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 0,01/0,1/1 A, 16 Bit

EL3403-0111 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 0,01/0,1/1 A, 16 Bit

Run
L1 OK
L2 OK
L3 OK
Phase OK
L1 error
L2 error
L3 error
L1
L2
L3
N
IL1
IL2
IL3
IN
Top view 
Contact assembly 
EL3403-0111 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 0,01/0,1/1 A, 16 Bit

EL3403-0111 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 0,01/0,1/1 A, 16 Bit

Die EtherCAT-Klemme EL3403 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes. Die Spannung wird über den direkten Anschluss von L1, L2, L3 und N gemessen. Der Strom der drei Phasen L1, L2 und L3 wird über einfache Stromwandler eingespeist. Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der EL3403 werden für jede Phase die Wirkleistung und der Energieverbrauch berechnet. Die Effektivwerte von Spannung U und Strom I sowie Wirkleistung P, Scheinleistung S, Blindleistung Q, Frequenz F und Phasenverschiebungswinkel cos φ stehen zur Verfügung. Die EL3403 bietet die Möglichkeit zu einer umfangreichen Netzanalyse und zum Energiemanagement.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) | empfohlene Alternative: EL3443

Produktinformationen

Technische DatenEL3403-0111
Anzahl Eingänge3 x Strom, 3 x Spannung
Verdrahtung2-Leiter
Massebezug (Eingang)single-ended
Oversampling-Faktor
Distributed Clocks
Wandlungszeitnetzsynchron
MesswerteStrom (I1, I2, I3), Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Energie, cos φ, Frequenz
Messspannungmax. 500 V AC 3~ (ULX-N: max. 288 V AC)
Messstrom10 mA/100 mA/1000 mA
Auflösung1 μA, 0,1 mV, 10 mW
Messfehler/Unsicherheit0,5 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 1 % berechnete Werte
MessverfahrenTrue RMS, Echteffektivwertberechnung
Updatezeitnetzsynchron
Potenzialtrennung1500 V
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Breite im Prozessabbild62-Byte-PM-Input, 3-Byte-PM-Output
Besondere EigenschaftenEchteffektivwert-Berechnung, auch einphasiger Betrieb möglich
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Gewichtca. 75 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx