LösenAnheftenSchließen

EL3201-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3201-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

EL3201-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

Run
Error 1
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
+R1
+RL1
-R1
-RL1
Shield
EL3201-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

EL3201-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

Für höchste Ansprüche: kalibrierte Analogeingänge

Für höchste Ansprüche: kalibrierte Analogeingänge

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die EL3201-0020 ist die werkskalibrierte Version der EL3201-0010. Die analoge Eingangsklemme EL3201-0020 erlaubt den direkten Anschluss eines Widerstandssensors. Der gemessene Widerstandswert kann entweder direkt in Ohm ausgegeben oder in eine Temperatur transformiert werden. Ist die Temperatur am Messort von Interesse, kann in der Klemme die Umrechnung von Widerstand zu Temperatur nach verschiedenen Sensorkennlinien (Pt100, Pt1000, NI120, NI1000, KTY-Typen u. a.) erfolgen. Die EL3201-00x0 kann Sensoren in 4-Leitertechnik betreiben, für den 2- und 3-Leiteranschluss sind externe Brücken zu setzen. Um die bestmögliche Genauigkeit zu erreichen, muss diese Klemme in 4-Leitertechnik betrieben werden. Die EtherCAT-Klemmen zeigen ihre Messfähigkeit durch Leuchtdioden und Status-Bits im EtherCAT-Prozessabbild an.

Je Gerät kann hier das individuelle Beckhoff Werkskalibrierzertifikat heruntergeladen werden. Durch den Beckhoff Service ist eine Rekalibrierung (ZS9001) möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3201-0020
Anzahl Eingänge1
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocks
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz typ.
SensorartenPt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1/4 kΩ), KTY-Sensoren (Typen siehe Dokumentation)
Anschlusstechnik4-Leiter
Wandlungszeitca. 24 ms voreingestellt, 4…500 ms konfigurierbar
Messbereich-200…+850 °C (Pt-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren); -200…+320 °C (hochpräzise)
Messstrom< 0,5 mA (lastabhängig)
Temperaturbereich-200…+320 °C (Pt-Sensoren)
Auflösung0,01 °C pro Digit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,1 °C bei 40 °C Umgebungstemperatur, 4-Leiteranschluss, Pt100-Sensoren (Messbereich: -200…+320 °C) und 50 Hz Filter
Kalibrierzertifikat (analog)werkskalibriert
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus190 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Breite im Prozessabbild1 x 32-Bit-RTD-Input
Besondere Eigenschaftendigitaler Filter integriert, Grenzwertüberwachung, Anschlusstechnik einstellbar, mit Kalibrierzertifikat
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Gewichtca. 60 g
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx