LösenAnheftenSchließen

EL3751-0004 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 24 Bit, 10 kSps

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3751-0004 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 24 Bit, 10 kSps

EL3751-0004 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 24 Bit, 10 kSps

EL3751-0004 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 24 Bit, 10 kSps

EL3751-0004 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 24 Bit, 10 kSps

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die analoge Eingangsklemme EL3751-0004 ist eine auf Widerstands- bzw. Temperaturmessung (RTD) reduzierte Variante der Multifunktionsklemme EL3751. Sie misst auf 5 kΩ Messbereichsendwert im 2-/3-/4-Leiteranschluss. Ebenfalls können RTD-Temperatursensoren (Pt100/1000, NI, KTY etc.) angeschlossen werden.

Die EL3751-0004 eignet sich besonders für schnelle und dabei hochgenaue Temperaturmessungen mit 10 kSps Abtastrate. Mit den beiden frei einstellbaren numerischen Filtern bis max. 39. Ordnung FIR/6. Ordnung IIR und dem frei einstellbaren Scaler mit Stützstellentabelle können auch anspruchsvolle Temperaturmessungen durchgeführt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3751-0004
Anzahl Eingänge1
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Oversampling-Faktorn = 1…64
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Innenwiderstand> 4 MΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter3 kHz
Spannungsfestigkeitmax. 36 V
Anschlusstechnik2-, 3-, 4-Leiter
Wandlungszeit100 µs/10 kSps
Messbereich, nominell0…5 kΩ, RTD, Pt100/Pt1000, Ni, KTY
Messbereich, technischim Allgemeinen 107 % des Messbereichs, siehe Dokumentation
Auflösung24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit±0,01 % typ. bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert @ 23 °C in einigen Messbereichen, siehe Dokumentation
Temperaturkoeffizient< 10 ppm/K typ., siehe Dokumentation
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus260 mA typ.
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaftenparametrierbar, ExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Gewichtca. 65 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen