![EL3112 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell](https://multimedia.beckhoff.com/media/el3112_es3112__web_preview.png)
Die analoge Eingangsklemme EL3112 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die EL3112 vereint zwei Kanäle in einem Gehäuse. Überlastung wird erkannt und der Klemmenstatus über den E-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Error-LEDs signalisieren Überlastung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL3112 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 2 (differenziell) |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Signalstrom | 0…20 mA |
Oversampling-Faktor | – |
Eingangssignal Bandbreite | siehe Eingangsfilter |
Distributed Clocks | ja |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
Innenwiderstand | 85 Ω typ. + Diodenspannung |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz |
Gleichtaktspannung UCM | max. 10 V |
Wandlungszeit | ~ 50 µs (Fast Mode ~ 35 µs) |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Messfehler/ Unsicherheit | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Überspannungsfestigkeit | 35 V DC |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 170 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | Inputs: 8 Byte |
Besondere Eigenschaften | Standard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Gewicht | ca. 55 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL3112 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell |
ES3112 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell, steckbare Verdrahtung |