LösenAnheftenSchließen

EL3612-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3612-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

EL3612-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

Run 1
Error 1
Run 2
Error 2
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
+Input 1
-Input 1
GND
Shield
+Input 2
-Input 2
GND
Shield
EL3612-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

EL3612-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die analoge Eingangsklemme EL3612-0020 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 24 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Je Gerät kann hier das individuelle Beckhoff Werkskalibrierzertifikat heruntergeladen werden. Durch den Beckhoff Service ist eine Rekalibrierung (ZS9001) möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3612-0020
Anzahl Eingänge2 (differenziell)
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Signalstrom0…20 mA
Oversampling-Faktor
Eingangssignal Bandbreitesiehe Eingangsfilter
Distributed Clocks
Genauigkeit Distributed Clocks
Innenwiderstand85 Ω typ. + Diodenspannung
Grenzfrequenz Eingangsfilter3 kHz
Gleichtaktspannung UCMmax. 10 V
Wandlungszeit1…400 ms einstellbar
Auflösung24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,01 % bei 25 °C (bezogen auf den Messbereichsendwert, 50 Hz Filter)
Kalibrierzertifikat (analog)werkskalibriert
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus190 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Übersprechdämpfung> 60 dB
Besondere Eigenschaftenversch. Filterzeiten, Limitauswertung, hohe Präzision, mit Kalibrierzertifikat
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Gewichtca. 60 g
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx