LösenAnheftenSchließen

EL3602-0002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±200 mV, 24 Bit, hochpräzise

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3602-0002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±200 mV, 24 Bit, hochpräzise

EL3602-0002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±200 mV, 24 Bit, hochpräzise

Run-LED 1
Error-LED 1
Run-LED 2
Error-LED 2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
+Eingang 1
-Eingang 1
GND
Schirm
+Eingang 2
-Eingang 2
GND
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3602-0002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±200 mV, 24 Bit, hochpräzise

EL3602-0002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±200 mV, 24 Bit, hochpräzise

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die 2-kanalige analoge Eingangsklemme EL3602-0002 ist eine Variante der EL3602 zur Messung im Bereich von ±200 mV. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 24 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3602-0002
Anzahl Eingänge2 (differenziell)
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Signalspannung-200…+200 mV
Oversampling-Faktor
Eingangssignal Bandbreite
Distributed Clocks
Genauigkeit Distributed Clocks
Innenwiderstand> 200 kΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter10 kHz
Gleichtaktspannung UCMmax. 35 V
Wandlungszeit20 ms voreingestellt, 1…400 ms konfigurierbar
Auflösung24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,05 % bei 25 °C, 50 Hz Filter (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus190 mA typ.
Übersprechdämpfung> 60 dB
Besondere Eigenschaftenverschiedene Filterzeiten, Grenzwertüberwachung, hohe Präzision
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Gewichtca. 60 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A