![EL3692 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Widerstand, 100 mΩ…10 MΩ, 24 Bit](https://multimedia.beckhoff.com/media/el3692__web_preview.png)
Die analoge Eingangsklemme EL3692 erlaubt die direkte Widerstandsmessung in neun Messbereichen von 0…100 mΩ bis 0…10 MΩ. Die Schaltung der EtherCAT-Klemme kann die Messung in 2- und 4-Leitertechnik betreiben. Die EL3692 verfügt über eine Messbereichsumschaltung, die automatisch oder durch die Steuerung erfolgen kann. Durch die galvanische Trennung von 1500 V zwischen Feldseite und E-Bus kann im einkanaligen Betrieb auch an spannungsführenden Stellen – im zulässigen Bereich – gemessen werden. Die EtherCAT-Klemme zeigt ihren Zustand durch Leuchtdioden an. Störungen (z. B. Drahtbruch) signalisieren Error-LEDs.
Diese Klemme ist auch als Variante mit individuellem Kalibrierzertifikat verfügbar. (Siehe ähnliche Produkte)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL3692 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 2 |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Distributed Clocks | – |
Speisespannung Potentiometer | – |
Innenwiderstand | > 100 MΩ |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 100 Hz |
Drahtbrucherkennung | ja |
Wandlungszeit | 10…400 ms typ., abhängig von Messbereich und Einstellungen |
Messbereich | 100 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ |
Messbereichsumschaltung | automatisch oder durch die Steuerung |
Auflösung | 24 Bit |
Messfehler/ Unsicherheit | < ±0,5 % (bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert bei 4-Leiteranschluss) |
Potenzialtrennung | 1500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 220 mA typ. |
Konfiguration | über die Steuerung |
Besondere Eigenschaften | automatische Bereichsumschaltung, Puls- und Dauermessung |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Gewicht | ca. 55 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen