LösenAnheftenSchließen

EL3681 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multimeter, 300 V AC/DC, 10 A, 19 Bit

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3681 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multimeter, 300 V AC/DC, 10 A, 19 Bit

EL3681 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multimeter, 300 V AC/DC, 10 A, 19 Bit

Run
Voltage
Term. error
Current
V
COM
10 A
Shield
V
COM
1 A
Shield
EL3681 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multimeter, 300 V AC/DC, 10 A, 19 Bit

EL3681 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multimeter, 300 V AC/DC, 10 A, 19 Bit

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die EtherCAT-Klemme EL3681 ermöglicht das Messen von Strömen und Spannungen in einem großen Eingangsbereich. Die Messbereiche werden automatisch umgeschaltet, wie es bei modernen digitalen Multimetern üblich ist. Für die Strommessung stehen zwei Strompfade zur Verfügung. Einer davon ist ein Hochstrompfad für bis zu 10 A. Die Strom- und die Spannungsmessung kann für DC und AC verwendet werden. Die Wechselgrößen werden als Echteffektivwert, RMS, ausgegeben. Die Messwerte können per EtherCAT ausgelesen und weiter verarbeitet werden. Zugleich erlaubt die EL3681, dass Messart und Messbereich über den Bus eingestellt werden.

Durch den vollständig galvanisch getrennten Aufbau der Messelektronik und das Dual-Slope-Wandelverfahren wird eine sehr gute Störunempfindlichkeit erreicht. Hohe Genauigkeit und einfache, hochohmige Messung von 300 mV bis 300 V erlauben es, die EtherCAT-Klemme wie ein modernes digitales Multimeter zu verwenden.

Besonders in messtechnischen Anwendungen ist die zu erwartende Spannung häufig in der Planungsphase noch nicht bekannt. Eine automatische Anpassung an den Messbereich vereinfacht die Anwendung und reduziert den Lagerbestand. Die gewählte Messart und Überlast werden durch LEDs angezeigt.

Diese Klemme ist auch als Variante mit individuellem Kalibrierzertifikat verfügbar. (Siehe ähnliche Produkte)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3681
Anzahl Eingänge1 Spannung oder 1 Strom (10 A/1 A)
Signalspannungmax. 300 V AC/DC, 10 A
Distributed Clocks
Innenwiderstand3 mΩ/0,2 Ω/12,5 MΩ
Wandlungszeit0,5 s (1 s bei Messbereichsumschaltung) voreingestellt, min. 65 ms
MesswerteStrom, Spannung
Messspannung300 mV, 3 V, 30 V, 300 V
Messstrom100 mA, 1 A und 10 A über Hochstrompfad
Auflösung18 Bit + Vorzeichen in jedem Messbereich
Messfehler/Unsicherheit0,01 % DC-Spannungsmessung bei 40 °C
MessverfahrenDC mit arithmetischer Mittelwertbildung, AC mit Echteffektivwertbildung
Updatezeit0,5 s, 1 s bei Messbereichsumschaltung
Potenzialtrennung1500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme E-Bus150 mA
Stromaufnahme Powerkontakte
Breite im Prozessabbild32-Bit-Daten, 16-Bit-Control/Status
Besondere Eigenschaftenautomatische oder manuelle Bereichswahl, 1,25 A Sicherung eingebaut + Ersatzsicherung, Filter deaktivierbar
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Gewichtca. 70 g
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
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
EL3681EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multimeter, 300 V AC/DC, 10 A, 19 Bit
ES3681EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multimeter, 300 V AC/DC, 10 A, 19 Bit, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen