Die Netzmonitoringklemmen EL3773 und EL3783 sind zur Zustandserfassung eines 3-phasigen Wechselspannungsnetzes konzipiert. Auf jeder Phase werden Spannungen und Ströme mit einer Auflösung von 16 Bit als Augenblickswerte erfasst:
- bei der EL3773 bis zu 288 Veff/410 V DC und bis zu 1 Aeff/1,5 A DC
- bei der EL3783 bis zu 400/690 V AC und bis zu 5 A AC jeweils mit „ExtendedRange“
Die sechs Kanäle werden simultan nach dem EtherCAT-Oversampling-Prinzip mit einer zeitlichen Auflösung bis zu 100 µs (EL3773) bzw. 50 µs (EL3783) gemessen und an die Steuerung weitergegeben. Mit der dort zur Verfügung stehenden Rechenleistung und in Verbindung mit der TwinCAT Function TF3650, können True-RMS- oder Leistungsberechnungen aber auch komplexe anwenderspezifische Algorithmen über die Spannungs- und Stromverläufe gerechnet werden. Durch das Oversampling-Prinzip können die Klemmen in deutlich kürzeren Abständen Messungen vornehmen, als die Zykluszeit der Steuerung beträgt. Es müssen AC- und DC-Größen mit gemeinsamem Bezugspotenzial angeschlossen und gemessen werden. Beide Klemmen unterstützen Distributed Clocks, um synchron zu anderen EtherCAT-Teilnehmern zu messen, können aber auch ohne Distributed Clocks betrieben werden.
Die EL3783 enthält das Feature „ExtendedRange“, bei dem den Anwendern der volle technische Messbereich zur Verfügung steht, der 130 % des angegebenen nominellen Messbereichs beträgt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL3773 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 3 x Strom, 3 x Spannung |
Oversampling-Faktor | n = 1…100 wählbar |
Distributed Clocks | ja |
Wandlungszeit | min. 100 µs, alle Kanäle simultan |
Messwerte | Strom (I1, I2, I3), Spannung als Augenblickswerte (Oversampling) |
Messspannung | max. 500 V AC 3~ (ULX-N: max. 288 V AC), max. 410 V DC |
Messstrom | max. 1 A (AC)/1,5 A (DC), über Messwandler x A AC/1 A AC |
Messbereich, technisch | im Allgemeinen 100 % des Messbereichs, siehe Dokumentation |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Messfehler/Unsicherheit | 0,5 % bezogen auf den Messbereichsendwert |
Potenzialtrennung | 2500 V |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 200 mA |
Besondere Eigenschaften | Oversampling, AC/DC-Messung, auch einphasiger Betrieb möglich, verstellbare Hardware-Filter |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Gewicht | ca. 75 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |