![EL3403-0010 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 5 A, 16 Bit](https://multimedia.beckhoff.com/media/el3403-0010__web_preview.png)
Die EtherCAT-Klemme EL3403-0010 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes. Die Spannung wird über den direkten Anschluss von L1, L2, L3 und N gemessen. Der Strom der drei Phasen L1, L2 und L3 wird über einfache Stromwandler eingespeist. Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der EL3403-0010 werden für jede Phase die Wirkleistung und der Energieverbrauch berechnet. Die Effektivwerte von Spannung U und Strom I sowie Wirkleistung P, Scheinleistung S, Blindleistung Q, Frequenz F und Phasenverschiebungswinkel cos φ stehen zur Verfügung. Die EL3403-0010 bietet die Möglichkeit zu einer umfangreichen Netzanalyse und zum Energiemanagement.
Produktstatus:
Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) | empfohlene Alternative: EL3443
Produktinformationen
Technische Daten | EL3403-0010 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 3 x Strom, 3 x Spannung |
Oversampling-Faktor | – |
Distributed Clocks | – |
Wandlungszeit | netzsynchron |
Messwerte | Strom (I1, I2, I3), Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Energie, cos φ, Frequenz |
Messspannung | max. 500 V AC 3~ (ULX-N: max. 288 V AC) |
Messstrom | max. 5 A (AC), über Messwandler x A/5 A |
Auflösung | 5 µA, 0,1 mV, 50 mW |
Messfehler/Unsicherheit | 1 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U), 1,5 % berechnete Werte (I/P) |
Messverfahren | True RMS, Echteffektivwertberechnung |
Updatezeit | netzsynchron |
Potenzialtrennung | 1500 V |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | 62-Byte-PM-Input, 3-Byte-PM-Output |
Besondere Eigenschaften | Echteffektivwert-Berechnung, auch einphasiger Betrieb möglich |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Gewicht | ca. 75 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse