EL3008-0003 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±3 V, 16 Bit, kaskadiertNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3008-0003 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±3 V, 16 Bit, kaskadiert

EL3008-0003 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±3 V, 16 Bit, kaskadiert

Status
1: Cell 1+
2: Cell 1-/Cell 2+
3: Cell 2-/Cell 3+
4: Cell 3-/Cell 4+
5: Cell 4-/Cell 5+
6: Cell 5-/Cell 6+
7: Cell 6-/Cell 7+
8: Cell 7-/Cell 8+
9: Cell 8-
10: to next terminal
EL3008-0003 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±3 V, 16 Bit, kaskadiert

EL3008-0003 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±3 V, 16 Bit, kaskadiert

Beckhoff Produkt-Highlights bei Hydrogen + Fuel Cells EUROPE

Beckhoff Produkt-Highlights bei Hydrogen + Fuel Cells EUROPE

Die EL3008-0003 ist für die Messung von gestapelten Spannungen bis 1500 V CAT II ausgelegt wie z. B. in Akkumulatoren und Brennstoffzellen. Der Minus-Pol der einen Zelle ist zugleich der Plus-Pol der nächsten. Im Verbund mit der hohen galvanischen Isolierung zum E-Bus können mit diesen Klemmen große Zellenstapel mit wenig Messleitungen erfasst werden. Das Zellenverhalten kann so im Normalbetrieb überwacht werden, in Fehlerfällen ist eine schnelle Reaktion möglich.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenEingang
Anzahl Eingänge8
FunktionSpannungsmessung
Verdrahtung2-Leiter
Massebezug (Eingang)kaskadierte Kanäle
Max. Samplingratemin. 2 ms (max. 500 Sps) je Kanal
Samplingartmultiplex
Innenwiderstand> 8 MΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter1,5 kHz
Anstiegszeit2 ms typ.
Spannungsfestigkeitje Kanal ±25 V gegen AGND
Messbereich, nominell-3…+3 V
Messbereich, technisch-3,22…+3,22 V
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,1 % (bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,2 %)
Messkategorie/Überspannungskategorie300 V CAT II, 1500 V CAT II mit Berührschutzhaube; nach EN61010-2-030
Potenzialtrennung Kanal/Kanal
Potenzialtrennung Kanal/SGNDverstärkte Isolierung, Prüfspannung 6 kV DC, Produktionstest
Potenzialtrennung Kanal/Busverstärkte Isolierung, Prüfspannung 6 kV DC, Produktionstest
Technische DatenAllgemein
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocks
Stromaufnahme E-Bus190 mA typ.
Besondere Eigenschaftenkaskadierte Kanäle, ExtendedRange 107 %, FIR-/IIR-Filter aktivierbar
Gewichtca. 90 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen