LösenAnheftenSchließen

EL3314-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

EL3314-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

EL3314-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

Run-LED
Run-LED
Run-LED
Run-LED
Error-LED 1
Error-LED 2
Error-LED 3
Error-LED 4
+TC1
+TC2
+TC3
+TC4
-TC1
-TC2
-TC3
-TC4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Bei geerdeten Thermo-
elementen beachten:
Differenzeingänge
max. ± 2 V gegen Masse
EL3314-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

EL3314-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

Thermoelementmessung mit Beckhoff Komponenten: Präzise und schnell

Für höchste Ansprüche: kalibrierte Analogeingänge

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Thermoelementmessung mit Beckhoff Komponenten: Präzise und schnell

Für höchste Ansprüche: kalibrierte Analogeingänge

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die analoge Eingangsklemme EL3314-0030 erlaubt den direkten Anschluss von vier Thermoelementen. Die Schaltung kann Thermoelementsensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Ein Mikroprozessor realisiert die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich, der frei wählbar ist. Drahtbruch wird durch Error-LEDs signalisiert. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch hochpräzise interne Temperaturmessung an den Klemmen. Mit der EL3314-0030 sind auch mV-Messungen möglich.

Je Gerät kann hier das individuelle Kalibrierzertifikat heruntergeladen werden, nach ISO 17025 oder DAkkS entsprechend der Gerätevariante. Diese Kalibrierzertifikate werden von einem akkreditierten Dienstleister für Beckhoff ausgestellt. Rekalibrierung auf Anfrage.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3314-0030
Anzahl Eingänge4
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocks
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz typ.
Anschlusstechnik2-Leiter
Wandlungszeitca. 1,6 s bis 5 ms, je nach Konfiguration und Filtereinstellung, Voreinstellung: ca. 110 ms
Spannungsmessung±78 mV
Auflösung24 Bit, Darstellung einstellbar: 0,1/0,01/0,001 °C bzw. 10 nV pro Digit
Temperaturmessung (Thermoelement)Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K)
Messunsicherheit (Temperaturmessung)bei 23 °C Umgebungstemperatur, mit int. Kaltstelle, nach Typ: B: ±2,6 °C; C: ±2,2 °C; E: ±1,6 °C; J: ±1,6 °C; K: ±1,6 °C; L: ±1,5 °C; N: ±1,6 °C; R: ±2,2 °C; S: ±2,3 °C; T: ±1,6 °C; U: ±1,5 °C; weitere Angaben siehe Dokumentation
Messunsicherheit (Spannungsmessung)bei ±78 mV, 23 °C Umgebungstemperatur: < ±0,06 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Kalibrierzertifikat (analog)extern kalibriert
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus200 mA typ.
Besondere Eigenschaftenkanalweise Drahtbrucherkennung, interne und externe Kaltstelle, Firmware-Filter einstellbar
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Gewichtca. 60 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig (siehe Dokumentation)
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL3314-0030/000028815EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, hochpräzise, extern kalibriert, ISO 17025, TC-Typen B, E, J, K, N, R, S, T
EL3314-0030/000028816EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, hochpräzise, extern kalibriert, DAkkS, TC-Typen B, E, J, K, N, R, S, T
EL3314-0030/000028817EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, hochpräzise, extern kalibriert, ISO 17025, TC-Typ K
EL3314-0030/000028818EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, hochpräzise, extern kalibriert, DAkkS, TC-Typ K

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen