LösenAnheftenSchließen

EL3174-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, extern kalibriert

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3174-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, extern kalibriert

EL3174-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, extern kalibriert

Run-LED
Err-LED
CH1...4
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ch1 U+
Ch2 U+
Ch3 U+
Ch4 U+
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
Ch1 U-
Ch2 U-
Ch3 U-
Ch4 U-
Ch1 I-
Ch2 I-
Ch3 I-
Ch4 I-
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3174-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, extern kalibriert

EL3174-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, extern kalibriert

Die analoge Eingangsklemme EL3174-0030 verfügt über vier einzeln parametrierbare Eingänge. Es können pro Kanal entweder Signale im Bereich von -10/0 bis +10 V oder von -20/0/+4 bis +20 mA verarbeitet werden. Physikalisch sind dabei Spannungs- und Stromsignal an unterschiedlichen Klemmpunkten anzuschließen, jeder Kanal ist dann von der Steuerung/TwinCAT über CoE auf U- oder I-Betrieb einzustellen. Die Spannungseingänge arbeiten differenziell, die Stromeingänge sind als Single-ended ausgeführt. Alle Eingänge werden mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43.

Je Gerät kann hier das individuelle Kalibrierzertifikat heruntergeladen werden, nach ISO 17025 oder DAkkS entsprechend der Gerätevariante. Diese Kalibrierzertifikate werden von einem akkreditierten Dienstleister für Beckhoff ausgestellt. Rekalibrierung auf Anfrage.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3174-0030
Anzahl Eingänge4
Massebezug (Eingang)Spannung: differentiell, Strom: single-ended
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Oversampling-Faktor
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Innenwiderstand> 200 kΩ | 85 Ω typ
Grenzfrequenz Eingangsfilter5 kHz
Gleichtaktspannung UCMmax. 35 V (Spannungsmessung)
Spannungsfestigkeitmax. 30 V (Strommessung)
Wandlungszeitminimal 150 µs
Messbereich, nominell-10/0…+10 V | -20/0/+4…+20 mA
Messbereich, technisch-10,73…+10,73 V | -21,47…+21,47 mA
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Kalibrierzertifikat (analog)extern kalibriert
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontaktelastabhängig
Stromaufnahme E-Bus180 mA typ.
Breite im ProzessabbildInputs: 16 Byte
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere EigenschaftenU/I parametrierbar, ExtendedRange, Standard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Gewichtca. 65 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL3174-0030/000137401EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, extern kalibriert, ISO 17025
EL3174-0030/000137402EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, extern kalibriert, DAkkS
EL3174-0030/000137403EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, extern kalibriert, ISO 17025 (±10 V)
EL3174-0030/000137404EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, extern kalibriert, DAkkS (±10 V)
EL3174-0030/000137405EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, extern kalibriert, ISO 17025 (±20 mA)
EL3174-0030/000137406EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, extern kalibriert, DAkkS (±20 mA)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen