LösenAnheftenSchließen

EL3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-KombiNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi

EL3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi

Run
Steady Ch1
Warning Ch1
Error Ch1
Input Ch1
Output Ch1
Power
Steady ch 2
Warning ch 2
Error ch 2
Input ch 2
Output ch 2
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Ch 1 +input/output
+UD1
+Uref1
+UV1
+UV2
+Uref2
+UD2
+Input/Output 2
-Input/Output ch1
-UD1
-Uref1
-UV1
-UV2
-Uref2
-UD2
-Input/Output 2
EL3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi

EL3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi

EL3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi

EL336x, EL336x-0100: EtherCAT-Klemmen für die mehrkanalige Messbrückenerfassung mit integrierter Spannungsversorgung.

EtherCAT-Klemmen für den Anschluss von Wägezellen

EtherCAT-Klemmen für den Anschluss von Wägezellen

Die analoge Eingangsklemme EL3362 ermöglicht den direkten Anschluss von Widerstandsbrücken (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder Wägezellen unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Sie verarbeitet das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF vor und gibt den finalen Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen mit einer Abtastrate von 10.000 Samples pro Sekunde.

 

Die integrierte Brückenspeisung wird aus den 24 V der Powerkontakte erzeugt, wobei zwischen 5 V und 10 V DC in der Konfiguration gewählt werden kann.

 

Zusätzlich besitzt die Klemme einen kombinierten digitalen Ein-/Ausgang pro Kanal, die Funktion für den digitalen Anschlusspunkt muss in der Konfiguration vorgegeben werden. Der digitale Eingang kann für Funktionen wie die Tarierung genutzt werden. Der digitale Ausgang lässt sich auf Basis lokaler Auswertungen in der Klemme abhängig vom Messwert der Widerstandsbrücke schalten.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenAnalog-Eingang
Anzahl Eingänge4, für 2 Brückenschaltung in Vollbrückentechnik
FunktionWiderstandsbrücke, Dehnungsmessstreifen (DMS), Spannungsmessung
Verdrahtung4-Leiter, 6-Leiter
Massebezug (Eingang)differentiell
Max. Samplingrate10 kSps
Samplingartsimultan
Innenwiderstand> 1 MΩ
Unterstützte Nennkennwerte0,5…320 mV/V
Sensorversorgung10 V DC aus Powerkontakten
Messbereich, nominellUref: ±12 V | UD: ±4 V
Messbereich, technischUref: ±12,84 V | UD: ±4,28 V
Auflösung24 Bit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,05 %
Potenzialtrennung Kanal/Kanalnein
Betriebstemperatur0…55 °C
Technische DatenDigital-Eingang
Anzahl Eingängemax. 1
Verdrahtung1-Leiter
Signalspannung „0“0…1,5 V
Signalspannung „1“2,5…30 V
Eingangsstrom3 mA typ.
Betriebstemperatur0…55 °C
Technische DatenDigital-Ausgang
Anzahl Ausgängemax. 1
Verdrahtung1-Leiter
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv
Ausgangsstrom max.0,5 A
Verpolungsschutzja
Betriebstemperatur0…55 °C
Technische DatenAllgemein
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Potenzialtrennung Kanal/Bus707 V DC (Typprüfung)
Stromaufnahme Powerkontakte30 mA typ., in Abhängigkeit von UV
Stromaufnahme E-Bus90 mA typ.
Distributed Clocks
Besondere Eigenschaftenintegrierte Sensorversorgung, digitale Ein-/Ausgänge, Vorgabe des digitalen Ausgangs in Abhängigkeit der analogen Messung
Gewichtca. 50 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen