LösenAnheftenSchließen

EL3356 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3356 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit

EL3356 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit

Run
Steady state
Self calibration
Fehler Diff.
Power
Measure
Self test
Fehler Ref.
Power contact
+UV
Power contact 0 V
+UD
-UD
-Uv
Shield
+UREF
-UREF
+Uv
Shield
Die Versorgungsspannung UV
muss extern eingespeist
werden, max. 12 V, z. B.
EL9510.
EL3356 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit

EL3356 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Exakte Dehnungsmessung im I/O-System

Die analoge Eingangsklemme EL3356 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke (Dehnmessstreifen – DMS) oder Wägezelle in 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF wird in der Eingangsschaltung mit hoher Präzision ermittelt und – anhand der Einstellungen in der Klemme – der endgültige Lastwert als Prozesswert berechnet. Mit automatischer Selbstkalibrierung (deaktivierbar) und dynamischen Filtern eignet sich die Klemme mit Abtastraten bis 10 ms für langsame Wägungen mit hoher Präzision.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3356
Anzahl Eingänge2, für 1 Brückenschaltung in Vollbrückentechnik
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocks
Messbereich UDmax. ±27 mV
Messbereich UREFmax. ±13,8 V
Innenwiderstand> 200 kΩ (UREF), > 1 MΩ (UD)
Unterstützte Nennkennwertebeliebig, Auflösung des Parameters: 0,01 µV/V; empfohlen: 0,5…4 mV/V
Grenzfrequenz Eingangsfilter10 kHz Tiefpass (-3 dB)
Wandlungsrate100…4 Samples/s (10…250 ms Wandlungszeit)
Versorgungsspannung UVbis 12 V DC aus Powerkontakten, sensorabhängig
Auflösung16 Bit, 32-Bit-Darstellung
Messfehler/Unsicherheit< ±0,01 % für den berechneten Lastwert bezogen auf den Lastendwert bei 12 V Speisung und 24 mV Brückenspannung (somit Nennkennwert DMS: 2 mV/V), Selbstkalibrierung aktiv, 50 Hz Filter aktiv
Stromaufnahme E-Bus210 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakteabh. von DMS-Versorgung, mind. 1 mA
Besondere EigenschaftenSelbstkalibrierung, 4-fach Averager, dynamische Filter
Betriebstemperatur-25…+55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Gewichtca. 60 g
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
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
EL3356EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit
ES3356EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen