LösenAnheftenSchließen

EL3403 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3403 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit

EL3403 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit

Run-LED
L1-OK
L2-OK
L3-OK
Phase-OK
L1-Error
L2-Error
L3-Error
L1
L2
L3
N
IL1
IL2
IL3
IN
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3403 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit

EL3403 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit

EtherCAT-Klemmen für das Energiemanagement

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

EtherCAT-Klemmen für das Energiemanagement

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die EtherCAT-Klemme EL3403 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes. Die Spannung wird über den direkten Anschluss von L1, L2, L3 und N gemessen. Der Strom der drei Phasen L1, L2 und L3 wird über einfache Stromwandler eingespeist. Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der EL3403 werden für jede Phase die Wirkleistung und der Energieverbrauch berechnet. Die Effektivwerte von Spannung U und Strom I sowie Wirkleistung P, Scheinleistung S, Blindleistung Q, Frequenz F und Phasenverschiebungswinkel cos φ stehen zur Verfügung. Die EL3403 bietet die Möglichkeit zu einer umfangreichen Netzanalyse und zum Energiemanagement.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) | empfohlene Alternative: EL3443

Produktinformationen

Technische DatenEL3403 | ES3403
Anzahl Eingänge3 x Strom, 3 x Spannung
Oversampling-Faktor
Distributed Clocks
Wandlungszeitnetzsynchron
MesswerteStrom (I1, I2, I3), Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Energie, cos φ, Frequenz
Messspannungmax. 500 V AC 3~ (ULX-N: max. 288 V AC)
Messstrommax. 1 A (AC), über Messwandler x A/1 A
Auflösung1 µA, 0,1 mV, 10 mW
Messfehler/Unsicherheit0,5 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 1 % berechnete Werte
MessverfahrenTrue RMS, Echteffektivwertberechnung
Updatezeitnetzsynchron
Potenzialtrennung1500 V
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Breite im Prozessabbild62-Byte-PM-Input, 3-Byte-PM-Output
Besondere EigenschaftenEchteffektivwert-Berechnung, auch einphasiger Betrieb möglich
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Gewichtca. 75 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL3403EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit
ES3403EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit, steckbare Verdrahtung
EL3403-0010EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 5 A, 16 Bit
EL3403-0026EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit, ohne EMV-Ableitung
EL3403-0100EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 0,1 A, 16 Bit
EL3403-0111EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 0,01/0,1/1 A, 16 Bit
EL3403-0333EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 333 mV, 16 Bit