Die EtherCAT-Leistungsmessklemme EL3453-0100 besitzt Spannungseingänge für die direkte Überwachung leistungsstarker Generatoren bis max. 690 V AC, wie z. B. in der Windindustrie üblich. Die vier Stromeingänge sind galvanisch voneinander getrennt und erlauben den Einsatz der Klemme in allen üblichen geerdeten Stromwandlerschaltungen wie 2- oder 3-Wandleranordnung in Stern- oder Dreieckschaltung inkl. Nullleiterstrommessung. Einfache Netzanalysen werden von der EL3453-0100 bis zur 63. Harmonischen Oberschwingungsanalyse durchgeführt oder zur vereinfachten Diagnose im Power Quality Factor zusammengefasst. Der Oberschwingungsanteil kann wie alle Messwerte der Klemme über die Prozessdaten ausgelesen werden. Die EL3453-0100 enthält das Feature „ExtendedRange“, bei dem den Anwendern der volle technische Messbereich zur Verfügung steht, der 130 % des angegebenen nominellen Messbereichs beträgt.
Zusätzlich verfügt die EL3453-0100 über die optionale Möglichkeit per XFC-Technologie die Zeitpunkte des letzten Spannungs- und Stromnulldurchgangs an die Steuerung zu übermitteln. Dies kann beispielsweise dafür genutzt werden, um hierzu passend Schalthandlungen ausführen zu können.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL3453-0100 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 4 x Strom, 3 x Spannung |
Oversampling-Faktor | – |
Distributed Clocks | optional |
Aktualisierungsintervall | halbe Netzperiode (10 ms bei 50 Hz) |
Messwerte | Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 63. Oberschwingung) |
Messspannung | max. 130 V AC für Spannungswandler |
Messstrom | einstellbar, 100 mA AC, 1 A AC (Default), 5 A AC; potenzialfrei |
Messfehler/Unsicherheit | 0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 0,6 % berechnete Werte (siehe Dokumentation) |
Updatezeit | netzsynchron |
Überwachungsfunktion | Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Unter-/Überspannung (einstellbar) |
Potenzialtrennung | 4500 V |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 260 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Netzwächter, präzise Strom- und Spannungsnulldurchgangsbestimmung, Betrieb auch einphasig |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Gehäusedaten | EL-24-2x8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |