LösenAnheftenSchließen

EL3208 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3208 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

EL3208 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

Run-LED
Err-LED
CH1...8
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
+R1
+R2
+R3
+R4
+R5
+R6
+R7
+R8
-R1
-R2
-R3
-R4
-R5
-R6
-R7
-R8
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3208 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

EL3208 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die analoge Eingangsklemme EL3208 erlaubt den direkten Anschluss von acht Widerstandssensoren auf 12 mm Breite (High Density Gehäuse). Der gemessene Widerstandswert kann entweder direkt in Ohm ausgegeben oder in eine Temperatur transformiert werden. Ist die Temperatur am Messort von Interesse, kann in der Klemme die Umrechnung von Widerstand zu Temperatur nach verschiedenen Sensorkennlinien (Pt100, Pt1000, NI120, NI1000, KTY-Typen u. a.) erfolgen. Die EL3208 kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die EtherCAT-Klemmen zeigen ihre Messfähigkeit durch Leuchtdioden und Status-Bits im EtherCAT-Prozessabbild an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3208
Anzahl Eingänge8
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocks
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz typ.
SensorartenPt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1/4 kΩ), KTY-Sensoren (Typen siehe Dokumentation)
Anschlusstechnik2-Leiter
Wandlungszeitca. 170 ms voreingestellt, 3…1600 ms konfigurierbar
Messbereich-200…+850 °C (Pt-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren)
Messstrom< 0,5 mA (lastabhängig)
Temperaturbereich-200…+850 °C (Pt-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren)
Auflösung0,1 °C pro Digit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,5 °C bei Pt-Sensoren
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus140 mA typ.
Besondere Eigenschaftendigitaler Filter integriert, Grenzwertüberwachung
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Gewichtca. 60 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A