EL3052 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3052 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

EL3052 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

Run
Error 1
Run
Error 2
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Input 1
+24 V DC
0 V
Shield
Input 2
+24 V DC
0 V
Shield
EL3052 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

EL3052 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die analoge Eingangsklemme EL3052 hat die Aufgabe, im Feld befindliche Messumformer zu versorgen und analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen. Die Versorgungsspannung für die Sensoren wird über die Powerkontakte an die Klemme geführt. Die Powerkontakte können wahlweise über die Standardversorgung oder eine Einspeiseklemme (EL9xxx) mit galvanischer Trennung für die Betriebsspannung versorgt werden. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Das Bezugspotenzial für die Eingänge ist der 0-V-Powerkontakt. Die EtherCAT-Klemme zeigt ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an. Überlastung und Drahtbruch signalisieren die Error-LEDs.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3052
Anzahl Eingänge2 (single-ended)
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Signalstrom4…20 mA
Distributed Clocks
Innenwiderstand85 Ω typ.
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz
Spannungsfestigkeitmax. 30 V
Wandlungszeit0,625 ms voreingestellt, konfigurierbar, multiplex
Auflösung12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Breite im ProzessabbildInputs: 8 Byte
Besondere EigenschaftenStandard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung
Gewichtca. 60 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
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
EL3052EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended
ES3052EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen