EL3443-0020 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit, werkskalibriert

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3443-0020 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit, werkskalibriert

EL3443-0020 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit, werkskalibriert

Run
L1 OK
L2 OK
L3 OK
System OK
L1 error
L2 error
L3 error
L1
L2
L3
N
IL1
IL2
IL3
N
EL3443-0020 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit, werkskalibriert

BZ3201 | Steckbare Beschriftungsabdeckung, klappbar, bedruckt

EL3443-0020 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit, werkskalibriert

EL3443-0020 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit, werkskalibriert

EL3443-0020 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit, werkskalibriert

BZ3201 | Steckbare Beschriftungsabdeckung, klappbar, bedruckt

Die EtherCAT-Klemme EL3443-0020 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes und übernimmt einfache Vorauswertungen. Die Spannung wird über den direkten Anschluss von L1, L2, L3 und N gemessen. Der Strom der drei Phasen L1, L2 und L3 wird über einfache Stromwandler eingespeist. Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der EL3443-0020 werden die Wirkleistung und der Energieverbrauch für jede Phase berechnet. Die Effektivwerte von Spannung U und Strom I sowie Wirkleistung P, Scheinleistung S, Blindleistung Q, Frequenz f und Phasenverschiebungswinkel cos φ und auch Oberschwingung stehen zur Verfügung. Die EL3443-0020 bietet die Möglichkeit zu einer umfangreichen Netzanalyse sowie zum Energiemanagement.

Zusätzlich verfügt die EL3443-0020 über die optionale Möglichkeit per XFC-Technologie den Zeitpunkt des letzten Spannungsnulldurchgangs an die Steuerung zu übermitteln. Dies kann beispielsweise dafür genutzt werden, um hierzu passend Schalthandlungen ausführen zu können.

Je Gerät kann hier das individuelle Beckhoff Werkskalibrierzertifikat heruntergeladen werden. Durch den Beckhoff Service ist eine Rekalibrierung (ZS9001) möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3443-0020
Anzahl Eingänge3 x Strom, 3 x Spannung
Oversampling-Faktor
Distributed Clocksoptional
Aktualisierungsintervalleine Netzperiode (20 ms bei 50 Hz)
MesswerteStrom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 40. Oberschwingung)
Messspannungmax. 480 V AC 3~ (ULX-N: max. 277 V AC/240 V DC)
Messstrommax. 1 A (AC/DC), über Messwandler x A/1 A
Messfehler/Unsicherheit0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 0,6 % berechnete Werte (siehe Dokumentation)
Kalibrierzertifikat (analog)werkskalibriert
Updatezeitnetzsynchron
ÜberwachungsfunktionPhasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Unter-/Überspannung (einstellbar)
Potenzialtrennung2500 V
Stromaufnahme E-Bustyp. 120 mA
Stromaufnahme Powerkontakte
Besondere EigenschaftenNetzwächter, präzise Spannungsnulldurchgangsbestimmung, Betrieb auch einphasig, mit Kalibrierzertifikat
Gewichtca. 75 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse