EL3202-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3202-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

EL3202-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

Run
Error 1
Run
Error 2
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
+R1
+RL1
-R1
-RL1
+R2
+RL2
-R2
-RL2
EL3202-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

EL3202-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die EL3202-0030 ist die extern kalibrierte Version der EL3202-0010. Die analoge Eingangsklemme EL3202-0030 erlaubt den direkten Anschluss von zwei Widerstandssensoren. Der gemessene Widerstandswert kann entweder direkt in Ohm ausgegeben oder in eine Temperatur transformiert werden. Ist die Temperatur am Messort von Interesse, kann in der Klemme die Umrechnung von Widerstand zu Temperatur nach verschiedenen Sensorkennlinien (Pt100, Pt1000, NI120, NI1000, KTY-Typen u. a.) erfolgen. Die EL3202-0030 kann Sensoren in 4-Leitertechnik betreiben, für den 2- und 3-Leiteranschluss sind externe Brücken zu setzen. Um die bestmögliche Genauigkeit zu erreichen, muss diese Klemme in 4-Leitertechnik betrieben werden. Die EtherCAT-Klemmen zeigen ihre Messfähigkeit durch Leuchtdioden und Status-Bits im EtherCAT-Prozessabbild an.

Je Gerät kann hier das individuelle Kalibrierzertifikat heruntergeladen werden, nach ISO 17025 oder DAkkS entsprechend der Gerätevariante. Diese Kalibrierzertifikate werden von einem akkreditierten Dienstleister für Beckhoff ausgestellt. Rekalibrierung auf Anfrage.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3202-0030
Anzahl Eingänge2
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocks
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz typ.
SensorartenPt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1/4 kΩ), KTY-Sensoren (Typen siehe Dokumentation)
Anschlusstechnik4-Leiter
Wandlungszeitca. 85 ms voreingestellt, 2…800 ms konfigurierbar
Messbereich-200…+850 °C (Pt-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren); -200…+320 °C (hochpräzise)
Messstrom< 0,5 mA (lastabhängig)
Temperaturbereich-200…+320 °C (Pt-Sensoren)
Auflösung0,01 °C pro Digit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,1 °C bei 23 °C Umgebungstemperatur, 4-Leiteranschluss, Pt100-Sensoren (Messbereich: -200…+320 °C) und 50 Hz Filter
Kalibrierzertifikat (analog)extern kalibriert
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus190 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Breite im Prozessabbild2 x 32-Bit-RTD-Input
Besondere Eigenschaftendigitaler Filter integriert, Grenzwertüberwachung, Anschlusstechnik einstellbar, externes Kalibrierzertifikat
Gewichtca. 60 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
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
EL3202-0030/000049237EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, extern kalibriert, ISO 17025
EL3202-0030/000049238EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, extern kalibriert, DAkkS