EL2xxx | Digital-Ausgang
EL2xxx | Digital-Ausgang |
|||||
1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | 16-Kanal | |
Signal | |||||
5 V DC |
EL2124 Imax = ±20 mA |
||||
12 V DC |
EL2024-0010 Imax = 2,0 A |
||||
24 V DC Imax = 0,5 A |
EL2002 4-Leiter |
EL2004 2-Leiter |
EL2008 1-Leiter |
EL2809 Imax = 0,5 A |
|
EL2409 Neu Vorzugstyp 1-Leiter |
|||||
EL2014 mit Diagnose |
EL2068 Vorzugstyp mit Kanal-Diagnose |
EL2819 mit Diagnose |
|||
EL2869 Vorzugstyp mit Kanal-Diagnose |
|||||
EL2808 8 x 0 V |
EM2042 D-Sub-Anschluss |
||||
EL2084 masseschaltend |
EL2088 masseschaltend |
EL2889 masseschaltend |
|||
EL1859 Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A |
|||||
EL1852 Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, Flachbandkabel |
|||||
EL2878-0005 Flachbandkabel, mit Diagnose |
EL2872 Flachbandkabel |
||||
EL2872-0010 Flachbandkabel, masseschaltend |
|||||
24 V DC Imax = 2,0 A |
EL2022 4-Leiter |
EL2024 2-Leiter |
EL2828 Imax = 2,0 A |
||
EL2032 mit Diagnose |
EL2034 mit Diagnose |
EL2838 mit Kanal-Diagnose |
|||
EL2044 mit erweiterter Diagnose |
|||||
24 V DC Imax = 4,0 A/8,0 A |
EL2042 2 x 4,0 A/1 x 8,0 A |
||||
24 V DC XFC: TON/TOFF 1 µs |
EL1259 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Multi-Timestamp, Imax = 0,5 A |
||||
EL2202 Push-pull-Ausgang |
|||||
EL2202-0100 Push-pull-Outputs, DC voreingestellt |
|||||
EL2212 Übererregung, Multi-Timestamp |
|||||
EL2252 Vorzugstyp Timestamp |
EL2258 Multi-Timestamp |
||||
EL2262 Oversampling |
|||||
24 V DC EX i |
ELX2002 24 V DC, 45 mA, Ex i |
ELX2008 24 V DC, 30 mA, Ex i |
|||
ELX2792 Imax = 0,5 A AC/1 A DC, Wechsler |
|||||
24 V DC Sicherer Ausgang |
EL2911 TwinSAFE Logic, 4 sichere Eingänge, 1 sicherer Ausgang |
EL2912 TwinSAFE Logic, 2 sichere Ausgänge |
EL2904 TwinSAFE, 4 sichere Ausgänge |
||
30 V AC/48 V DC Solid-State-Relais Imax = 2,0 A |
EL2784 Imax = 2,0 A |
EL2788 Imax = 2,0 A |
|||
EL2794 potenzialfrei |
EL2798 potenzialfrei |
||||
Relais (bis 250 V AC) |
EL2602 Imax = 5,0 A, Schließer, mit Powerkontakten |
||||
EL2602-0010 Imax = 5,0 A, Schließer, mit Powerkontakten, kontaktschonendes Schalten |
|||||
EL2612 Imax = 2,0 A, Wechsler, ohne Powerkontakte |
|||||
EL2622 Imax = 5,0 A, Schließer, ohne Powerkontakte |
EL2624 Imax = 2,0 A, Schließer |
||||
EL2622-0010 Imax = 5,0 A, Schließer, ohne Powerkontakte, kontaktschonendes Schalten |
|||||
EL2634 Imax = 4,0 A, Schließer, 250 V AC/30 V DC, ohne Powerkontakte |
|||||
EL2642 Imax = 1,0 A, Wechsler, ohne Powerkontakte, Reed-Relais |
|||||
EL2652 Imax = 1,0 A, Wechsler, ohne Powerkontakte |
|||||
Triac (12…230 V AC) |
EL2712 Imax = 0,5 A, mit Powerkontakten |
||||
EL2722 Imax = 1,0 A, gegeneinander verriegelte Ausgänge |
|||||
PWM |
EL2502 Push-pull-Ausgang, separate Frequenz für jeden Kanal einstellbar |
||||
EL2502-0005 LWL POF, separate Frequenz für jeden Kanal einstellbar |
|||||
EL2502-0010 Push-pull-Ausgang, separate Frequenz für jeden Kanal einstellbar, Timestamp |
|||||
EL2535 24 V DC, Imax = ±50 mA, ±1 A, ±2 A |
|||||
EL2535-0002 24 V DC, Imax = ±2 A |
|||||
EL2535-0005 24 V DC, Imax = 0…5 A |
|||||
EL2535-0050 24 V DC, Imax = ±50 mA |
|||||
EL2535-0100 24 V DC, Imax = ±100 mA |
|||||
EL2535-0103 48 V DC, Imax = 3,5 A |
|||||
Frequenzausgang |
EL2521 1-Kanal AB, 0…500 kHz, RS422 |
EL2522 Vorzugstyp 2-Kanal AB, 1-Kanal ABC, 0…4 MHz |
|||
EL2521-0024 RS422, 24 V DC, extern gespeist |
|||||
EL2521-0025 RS422, 24 V DC, extern gespeist, masseschaltend |
|||||
EL2521-0124 RS422/24 V DC, Capture/Compare-Ein-/Ausgang |
|||||
LED-Ansteuerung |
EL2564 5…48 V DC, 4 A, RGBW, Common Anode |
||||
EL2564-0010 8…48 V DC, 3 A, RGBW, Common Cathode |
|||||
EL2574 Pixel-LED, 2048 einzeln addressierbare LEDs |
|||||
Stromregelung LED-Ansteuerung |
EL2595 48 V DC, 300…700 mA, Stromregelung |
||||
EL2596 24 V DC, 3 A, Pulse > 25 µs, Stromregelung |
|||||
EL2596-0010 48 V DC, 3 A, Pulse > 25 µs, Stromregelung |
|||||
Multiplexer |
ELM2742-0000 2 x Multiplexer, 1 x 4 Solid-State-Relais |
ELM2744-0000 4 x Multiplexer, 1 x 4 Solid-State-Relais |
|||
ELM2642-0000 2 x Multiplexer, 1 x 4 Reed-Relais |
ELM2644-0000 4 x Multiplexer, 1 x 4 Reed-Relais |