LösenAnheftenSchließen

EL2032 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit Diagnose

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2032 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit Diagnose

EL2032 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit Diagnose

Signal-LED 1
Error-LED 1
Signal-LED 2
Error-LED 2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt PE
Ausgang 1
+24 V
0 V
Ausgang 2
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL2032 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit Diagnose

EL2032 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit Diagnose

Die digitale Ausgangsklemme EL2032 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die integrierte Diagnose kann in der Steuerung ausgewertet werden und wird von den Leuchtdioden angezeigt. Die EL2032 erlaubt den direkten Anschluss von zwei 3-Leiteraktoren.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
  • max. Ausgangsstrom von 2 A je Kanal
  • kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz
  • integrierte Diagnosemöglichkeit
    • Kurzschlusserkennung je Kanal
    • Leitungsbrucherkennung je Kanal

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2032
Anschlusstechnik4-Leiter
Anzahl Ausgänge2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.2,0 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom< 70 A typ.
Verpolungsschutzja
Abschaltenergie (ind.) max.< 1,7 J/Kanal
SchaltzeitenTON: 40 µs typ., TOFF: 200 µs typ.
Stromaufnahme E-Bus100 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte13 mA typ. + Last
Breite im Prozessabbild2 Outputs, 2 Inputs (Diagnose)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL2032EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit Diagnose
ES2032EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit Diagnose, steckbare Verdrahtung