Die digitale Ausgangsklemme EL2838 schaltet binäre Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält acht Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die integrierte Diagnose kann in der Steuerung ausgewertet werden und wird von den Leuchtdioden angezeigt. Ein Diagnosebit wird für den betroffenen Kanal gesetzt, wenn eine Überlast vorliegt. Durch die Diagnose wird die Wartung der Applikation vereinfacht. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Ausgänge werden bei der EL2838 über den 24-V-Powerkontakt gespeist. Die Ausgänge sind von der Feldbusseite galvanisch getrennt.
Besondere Eigenschaften:
- Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
- max. Ausgangsstrom von 2 A je Kanal (∑ 10 A)
- kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz
- integrierte Diagnosemöglichkeit Überlast
- werkzeugloser Anschluss durch Direktstecktechnik bei eindrähtigen Leitern
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2838 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 8 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, kapazitiv |
Distributed Clocks | – |
Ausgangsstrom max. | max. 2 A (kurzschlussfest) je Kanal (∑ 10 A) |
Ausgangsstufe | Push (HighSide-Switch) |
Kurzschlussstrom | < 12 A typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 1,3 J/Kanal |
Schaltzeiten | TON: 50 µs typ., TOFF: 140 µs typ. |
Stromaufnahme E-Bus | 85 mA typ. |
Stromaufnahme Powerkontakte | 15 mA typ. + Last |
Breite im Prozessabbild | 8 Bit Output, 8 Bit Diagnose |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Besondere Eigenschaften | Diagnose über Prozessdaten und LED: Überlast (kanalweise) |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EL-12-16pin |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…16, f*: AWG22…16, a*: AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |