LösenAnheftenSchließen

EL2788 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 30 V AC, 48 V DC, 2 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2788 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 30 V AC, 48 V DC, 2 A

EL2788 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 30 V AC, 48 V DC, 2 A

Signal-LEDs
1…8
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1
Ausgang 2
Ausgang 3
Ausgang 4
Ausgang 5
Ausgang 6
Ausgang 7
Ausgang 8
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL2788 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 30 V AC, 48 V DC, 2 A

EL2788 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 30 V AC, 48 V DC, 2 A

Die digitale EtherCAT-Klemme EL2788 stellt acht Schalter zur Verfügung, die wie ein Relaiskontakt für AC/DC-Spannungen eingesetzt werden können. Der elektronische Schalter wird durch leistungsfähige MOSFET-Transistoren mit einem geringen Einschaltwiderstand realisiert. Der Schalter selbst ist nicht kurzschlussfest, kann aber durch seine hohe Pulsstromfestigkeit so lange einen Strom führen, bis eine externe Sicherung abschaltet. Durch die Verschleißfestigkeit erhöht sich die Verfügbarkeit der Anwendung. Bis zu einer Nennspannung von 30 V AC/DC können ohmsche und leicht induktive Lasten geschaltet werden, rein ohmsche Lasten darüber hinaus auch bis 48 V DC Nennspannung. Hohe Spitzenspannungen und elektromagnetische Störimpulse werden verhindert. Die Powerkontakte sind verbunden. Die Ausgänge der EL2788 werden über die Powerkontakte gespeist.

 

Besondere Eigenschaften:

  • 8 x Schließer als Ersatz für Relaiskontakte
  • Schalten von ohmschen Lasten bis zu einer Nennspannung von 30 V AC/ 48 V DC
  • Schalten von leicht induktiven Lasten bis zu einer Nennspannung von 30 V AC/DC
  • max. Ausgangstrom von 2 A je Kanal (∑ 10 A)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2788
Anschlusstechnik2-Leiter
Anzahl Ausgänge8 x Schließer
Nennspannung0…30 V AC/DC (nur ohmsche Last: 0…48 V DC)
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.2 A je Kanal (∑ 10 A)
Kurzschlussstromnicht kurzschlussfest, siehe Stoßstrom
Verpolungsschutz
SchaltzeitenTON: 1,8 ms typ., TOFF: 30 ms typ.
Durchbruchspannung80 V
Pulsstrom5 A (100 ms), < 50 A (10 ms)
Trennspannung (Kanal/Kanal)
Stromaufnahme E-Bus140 mA typ.
Einschaltgeschwindigkeit1,8 ms typ., max. 5 ms
Ausschaltgeschwindigkeit30 ms typ., max. 50 ms
Einschaltwiderstand0,03 Ω typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere EigenschaftenErsatz für Relaiskontakte, verbunden mit Powerkontakten
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, DNV GL
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A