EL2044 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit erweiterter Diagnose

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2044 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit erweiterter Diagnose

EL2044 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit erweiterter Diagnose

Signal/diag. 1
Signal/diag. 3
Signal/diag. 2
Signal/diag. 4
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Output 1
0 V
0 V
Output 3
Output 2
0 V
0 V
Output 4
EL2044 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit erweiterter Diagnose

EL2044 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit erweiterter Diagnose

Die digitale Ausgangsklemme EL2044 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält je vier Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die integrierte Diagnose kann in der Steuerung ausgewertet werden und wird von den Leuchtdioden angezeigt. Durch die Diagnose wird die Wartung der Applikation vereinfacht. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Das Bezugspotenzial der Ausgänge ist der 0-V-DC-Powerkontakt. Die Ausgänge werden über den 24-V-DC-Powerkontakt gespeist.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast bis max. 24 W)
  • max. Ausgangsstrom von 2 A je Kanal
  • überlast- und kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz
  • integrierte Diagnosemöglichkeit u. a.
    • Kurzschlusserkennung je Kanal
    • Leitungsbrucherkennung je Kanal
    • Überstrom je Kanal
    • Übertemperatur
    • Spannungsverlust und Unterspannung
  • parametrierbares Ausgangsverhalten bei Busfehler (Safe State)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2044
Anschlusstechnik2-Leiter
Anzahl Ausgänge4
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast bis max. 24 W
Ausgangsstrom max.max. 2 A (kurzschlussfest) je Kanal, mit Diagnose
AusgangsstufePush (HighSide-Switch)
Kurzschlussstrom< 4 A typ.
Verpolungsschutzja
Abschaltenergie (ind.) max.< 150 mJ/Kanal typ.
SchaltzeitenTON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ.
Stromaufnahme E-Bus55 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte25 mA typ. + Last
Konfigurationüber TwinCAT System Manager
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere EigenschaftenDiagnose über Prozessdaten und LED: Übertemperatur, PowerFail, Kurzschluss (kanalweise), Open-Load-Erkennung
Gewichtca. 50 g
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
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
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
EL2044EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit erweiterter Diagnose
ES2044EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit erweiterter Diagnose, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen