LösenAnheftenSchließen

EL2602 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2602 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A

EL2602 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A

Signal-LED 1
Signal-LED 2
Powerkontakt
120 V/230 V
Powerkontakt N
Powerkontakt PE
Ausgang 1
Ausgang 2
N
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL2602 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A

EL2602 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A

Die Ausgangsklemme EL2602 besitzt zwei Relais mit je einem Einzelkontakt. Der Relais-Kontakt ist mit den Powerkontakten (bis 230 V AC nutzbar) verbunden und kann universell zur Schaltung von Netzspannungsverbrauchern eingesetzt werden. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Relais-Ausgang
  • 2 x Schließer
  • geeignet für ohmsche, induktive und Lampenlast

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2602
AnschlusstechnikRelaisausgang
Anzahl Ausgänge2 x Schließer an Powerkontakt
Nennspannung230 V AC/30 V DC
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Distributed Clocks
Schaltstrom ohmsch5 A AC/DC je Kanal
Minimal zulässige Last10 mA bei 5 V DC
Schaltstrom induktiv2 A AC/DC je Kanal
Lampenlast, EVG4 x 58 W
Stromaufnahme E-Bus170 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontaktelastabhängig
Breite im Prozessabbild2 Outputs
Schaltspiele mech. (min.)2 x 107
Schaltspiele elektr. (min.)1 x 105 (5 A/30 V DC)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften1-Leiteranschluss möglich
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL2602EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A
ES2602EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, steckbare Verdrahtung