LösenAnheftenSchließen

EL2124 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 5 V DC, 20 mA

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2124 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 5 V DC, 20 mA

EL2124 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 5 V DC, 20 mA

Signal-LED 1
Signal-LED 3
Signal-LED 2
Signal-LED 4
Powerkontakt
+5 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1
Ausgang 3
Ausgang 2
+5 V
0 V
Ausgang 4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL2124 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 5 V DC, 20 mA

EL2124 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 5 V DC, 20 mA

Die digitale Ausgangsklemme EL2124 schaltet binäre 5-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält vier Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

 

Besondere Eigenschaften:

  • 5-V-DC-Ausgänge
  • Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, Lampenlast)
  • max. Ausgangsstrom von 0,02 A je Kanal
  • überlast- und kurzschlussfeste Push-Pull-Ausgänge

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2124
Anschlusstechnik2-/3-Leiter
Anzahl Ausgänge4
Nennspannung5 V DC
Lastartohmsch, Lampenlast
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.±20 mA (kurzschlussfest) je Kanal, Typ CMOS-Ausgang/Push-pull
Verpolungsschutz
Abschaltenergie (ind.) max.
SchaltzeitenTON: < 1 µs typ., TOFF: < 1 µs typ.
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte12 mA typ. + Last
Besondere Eigenschaftenschneller 5-V-Ausgang
Gewichtca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL2124EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 5 V DC, 20 mA
ES2124EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 5 V DC, 20 mA, steckbare Verdrahtung